(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EGB2060-HD
エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD チョウコウエンドミル

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD EGB2060-HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,031円
税込単価
38,534円

グラファイト・高Siアルミ合金・FRP加工に適している。ダイヤモンドコート

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EGB2060-HD の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高純度なダイヤモンドからなる皮膜です。
・純粋なダイヤモンドであることから、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しております。
・ダイヤモンドコーティング専用母材、独自の前処理技術を採用し、密着性を向上。耐剥離性に優れたダイヤモンドコーティングです。
・HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金、繊維強化プラスチック(FRP)の切削加工に最適です。

性能・試験情報

機能

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 性能・試験情報

 

外形図

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

HD7010技術資料

グラファイト加工事例(1)(HD7010)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例1
 

グラファイト加工事例(2)(HD7010)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例2
 

グラファイト加工事例(3)(HD7010)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例3
 

グラファイト加工事例(4)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例5
 

グラファイト加工事例(5)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例6
 

高Siアルミニウム合金加工事例(1)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例4
 

高Siアルミニウム合金加工事例(2)

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 使用事例7

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD 標準切削条件表

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
(3)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意
(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGB2060-HD

6
12
3
60
6
120
5.9

1個

35,031( 38,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グラファイト・高Siアルミ合金・FRP加工に適している。ダイヤモンドコート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

EGB2060-HDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HDの型番EGB2060-HDのページです。
型番EGB2060-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

    超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR

    超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR

      DLC ミルボール 2DLCR

      DLC ミルボール 2DLCR

        GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

        GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

          超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(テーパネック) BESL2□□□-C

          超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(テーパネック) BESL2□□□-C

            超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(ストレートネック) BESL2□□□-S-C

            超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(ストレートネック) BESL2□□□-S-C

              エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□

              エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□

                グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR

                グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR

                  グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

                  グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

                    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                      エポックSD(S-DLC)ボール

                      エポックSD(S-DLC)ボール

                        2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD

                        2刃ペンシルロングネック ボールエンド形 FX-PCL-EBD

                          エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                          エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 不二越 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 27,291円 7,589円 7,416円 4,084円 16,849円 16,849円 8,991円 21,684円 18,692円 - 13,045円 39,315円 20,742円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用

                            エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGB2040-HD
                            EGB2080-HD
                            EGB2100-HD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首径
                            (mm)

                            27,291円

                            ( 30,020円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4824041003.9

                            43,028円

                            ( 47,331円 )
                            1個 -

                            1日目

                            81648081407.9

                            55,997円

                            ( 61,597円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10205100101509.9

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました