(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPP4030-CS
エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS チョウコウエンドミル

エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS  EPP4030-CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,225円
税込単価
7,948円

【特長】切りくず排出性抜群のパワーミルにナノ結晶系CSコートで長寿命

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPP4030-CS の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ナノ結晶コーティング

  • ナノ結晶材料からなる新組成系の採用により、従来までの耐摩耗性を犠牲にすることなく、潤滑性を改善した新開発のナノコンポジットコーティング材料です。
 

長寿命・高品質加工

  • 炭素鋼:SC、SCM、生材等で長寿命・高品質加工が可能です。

軟鋼に最適

  • プラ型、特に炭素鋼の切削加工で優れた特性を発揮します。
    (加工能率2倍以上)
 

優れたドライ切削性能

  • 摩擦特性の大幅な改善により切削加工時における発熱が少なくドライ切削にも対応します。

外形図

エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS 推奨切削条件表1
エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • できるだけ高剛性、高精度の機械およびチャックをご使用下さい。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合、回転数と送り速度を同じ比率で下げて下さい。
  • ステンレス鋼・耐熱鋼には、切削液をご使用下さい。(防火対策を必ず行ってください。)

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
変更前コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPP4030-CS

メーカー標準品
3
8
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPPC4030

1個

7,225( 7,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
切りくず排出性抜群のパワーミルにナノ結晶系CSコートで長寿命

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPP4030-CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS の型番EPP4030-CSのページです。
型番EPP4030-CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

    エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

    エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

        エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

        エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

          エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

          エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

              エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□

              エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□

                エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                  エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                  エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                      超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                      超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                        エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                        エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                          エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                          エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 7,225円 7,225円 6,486円 7,144円 14,974円 6,582円 7,851円 7,225円 6,882円 4,873円 8,417円 8,631円 16,448円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 側面 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPP4040-CS
                            EPP4050-CS
                            EPP4060-CS
                            EPP4080-CS
                            EPP4100-CS
                            EPP4120-CS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差 変更前コード

                            7,568円

                            ( 8,325円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4116602D/3D-0.015~0EPPC4040

                            8,451円

                            ( 9,296円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品5136602D/3D-0.015~0EPPC4050

                            9,265円

                            ( 10,192円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6136602D/3D-0.015~0EPPC4060

                            11,340円

                            ( 12,474円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8198752D/3D-0.02~0EPPC4080

                            15,274円

                            ( 16,801円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品102210802D/3D-0.02~0EPPC4100

                            19,114円

                            ( 21,025円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1226121002D/3D-0.02~0EPPC4120

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました