(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEPU4060
エポック ユニバーサル CEPU4□□□ チョウコウエンドミル

エポック ユニバーサル CEPU4□□□  CEPU4060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,820円
税込単価
9,702円

2段刃溝により溝切削から側面切削まで高能率加工が可能。能率重視

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CEPU4060 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック ユニバーサル CEPU4□□□ 推奨切削条件表1
エポック ユニバーサル CEPU4□□□ 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEPU4060

メーカー標準品
6
15
6
60
2D/3D
-0.015~0

1個

8,820( 9,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2段刃溝により溝切削から側面切削まで高能率加工が可能。能率重視

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

CEPU4060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック ユニバーサル CEPU4□□□ の型番CEPU4060のページです。
型番CEPU4060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポック ユニバーサル CEPU4□□□

エポック ユニバーサル CEPU4□□□

    4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

    4刃スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/45°ネジレ/ショート

          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/45°ネジレ/ショート

            強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686

            強ねじれスクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3686

              ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS

              ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                  VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                  VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                    エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

                    エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

                      VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                      VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                        DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                        DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

                          XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ グーリング オーエスジー ミスミ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,362円 5,915円 - - - 3,350円 7,752円 - 48,198円 7,144円 54,232円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - - - - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用

                            エポック ユニバーサル CEPU4□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEPU4040
                            CEPU4080
                            CEPU4100
                            CEPU4120
                            CEPU4160
                            CEPU4200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            7,362円

                            ( 8,098円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品4126602D/3D-0.015~0

                            10,817円

                            ( 11,899円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品8208752D/3D-0.02~0

                            14,442円

                            ( 15,886円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品102510802D/3D-0.02~0

                            18,300円

                            ( 20,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1230121002D/3D-0.02~0

                            41,811円

                            ( 45,992円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1640161102D/3D-0.02~0

                            61,165円

                            ( 67,282円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品2045201252D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました