(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEPH4050
エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□ チョウコウエンドミル

エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□  CEPH4050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,680円
税込単価
9,548円

【特長】・高硬度材加工用スクエアエンドミル・強ネジレ46度°・仕上げ向け

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CEPH4050 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

 

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEPH4050

メーカー標準品
5
4
10
6
60
2D/3D
-0.015~0

1個

8,680( 9,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工用スクエアエンドミル
・強ネジレ46度°
・仕上げ向け

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

CEPH4050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□ の型番CEPH4050のページです。
型番CEPH4050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

    エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

    エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

      エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

      エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

        エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

        エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

          エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

          エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

            高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631

            高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631

              高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

              高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

                エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

                  XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                    エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

                    エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN

                      エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

                      エポックパーツフィニッシュミル ロング刃長 EPFL4□□□-CS

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                          GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

                          GSX MILL VL ハード 2.5D GSXVLH6-2.5D

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング 不二越
                            通常価格 6,828円 7,225円 10,534円 6,265円 7,225円 6,266円 6,463円 5,993円 - 6,118円 16,198円 4,166円 8,469円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 - - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 側面 - 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用

                            エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEPH4030
                            CEPH4040
                            CEPH6060
                            CEPH6080
                            CEPH6100
                            CEPH6120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            6,828円

                            ( 7,511円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3466602D/3D-0.015~0

                            7,269円

                            ( 7,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4486602D/3D-0.015~0

                            8,374円

                            ( 9,211円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品66126602D/3D-0.015~0

                            10,371円

                            ( 11,408円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品86168752D/3D-0.02~0

                            13,851円

                            ( 15,236円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1062010802D/3D-0.02~0

                            17,485円

                            ( 19,234円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品12624121002D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました