(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ面取りカッタCPC形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPC05-45
アルファ面取りカッタCPC形 フライスコウグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,043円
税込単価
23,147円

【特長】・シャープな切れ刃で、軽快な切れ味を発揮します。・面取り角度30°、4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CPC05-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPC05-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
寸法 φDc(mm)
φD1(mm)
トラスココード
使用インサート
寸法 ℓs(mm)
寸法 κ°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPC05-45

18.6
120
16
7
30
レギュラーシャンク
5
18.6
428-5263
TPMT110204
90
45

1個

21,043( 23,147円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな切れ刃で、軽快な切れ味を発揮します。
・面取り角度30°、45°、60°と先端径5、10、20、35mmをシリーズ化しました。
・各種寸法の面取り加工にお応えします。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ面取りカッタCPC形の型番CPC05-45のページです。
型番CPC05-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ面取りカッタCPC形

アルファ面取りカッタCPC形

    アルファエンドミルじゅうおうAJU形

    アルファエンドミルじゅうおうAJU形

      面取り加工用カッタ ECC31形

      面取り加工用カッタ ECC31形

        曲面加工用ボールエンドミル EBD形

        曲面加工用ボールエンドミル EBD形

          アルファスーパーじゅうおうASJ形

          アルファスーパーじゅうおうASJ形

            曲面加工用カッタ TBN1000形

            曲面加工用カッタ TBN1000形

              アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ

              アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ

                TACラジアスミル ERD6000

                TACラジアスミル ERD6000

                  ミル 肩削り用 ELP

                  ミル 肩削り用 ELP

                    E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

                    E45X/E30/E45/E60 面取りカッター

                      直角肩加工用カッタ PES1500形

                      直角肩加工用カッタ PES1500形

                        スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

                        スモウミル(5mm切刃) エンドミル

                          アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

                          アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 21,043円 17,779円 33,150円 69,730円 23,594円 17,820円 27,103円 48,760円 51,640円 17,764円 31,540円 23,745円 25,109円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 溝 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 面取り - 平面 / 側面 / 溝 傾斜切り込み 平面 / 溝 平面 側面 面取り 側面 側面 平面
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート

                            アルファ面取りカッタCPC形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鋼・アルミの面取り
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/16
                            これまではソリッドの面取りエンドミルを使用していたが、面取量が大きいものを加工するために購入。特に問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPC05-30
                            CPC05-60
                            CPC10-30
                            CPC10-45
                            CPC10-60
                            CPC20-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ 寸法 φDc
                            (mm)
                            φD1
                            (mm)
                            トラスココード 使用インサート 寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 κ°
                            (mm)

                            21,043円

                            ( 23,147円 )
                            1個 -

                            3日目

                            21.9120164.930レギュラーシャンク521.9428-5255TPMT1102049030

                            21,043円

                            ( 23,147円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            14.4120168.530レギュラーシャンク514.4428-5271TPMT1102049060

                            27,817円

                            ( 30,599円 )
                            1個 -

                            3日目

                            34.9120257.130レギュラーシャンク1034.9428-5280TP□N1603○○(□□)9030

                            27,817円

                            ( 30,599円 )
                            1個 -

                            1日目

                            311202510.130レギュラーシャンク1031428-5298TP□N1603○○(□□)9045

                            27,817円

                            ( 30,599円 )
                            1個 -

                            3日目

                            24.11202512.130レギュラーシャンク1024.1428-5301TP□N1603○○(□□)9060

                            35,628円

                            ( 39,191円 )
                            1個 -

                            3日目

                            54.5160329.940レギュラーシャンク2054.5428-5310TPMN2204○○(□□)12030

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました