(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
24,311円 ~ 43,677円
税込価格
26,742円 ~ 48,045円

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形のショルダーミルです。傾斜加工も可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長及び用途

  • 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
  • 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
  • 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 特長

プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種  JP4120

●特長
 耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用 により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

●得意分野
 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗 性を発揮します。

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ JP4120グラフ
ワーク:SKD61(40HRC)
使用工具:AHU1532R-3
インサート:JDMT150508R
切削条件:vc=120m/min、fz=0.15mm/t
ap×ae=3×10mm、乾式加工
※単一刃加工

ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

●特長
 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

●得意分野
 ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ JM4160グラフ

ワーク:SUS630(35HRC)
使用工具:AHU1532R-3
インサート:JDMT150508R
切削条件:vc=120m/min、fz=0.12mm/t
ap×ae=3×5mm、乾式加工
※単一刃加工

鋼一般加工用材種  JS4045

●特長
耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
 特に乾式加工において長寿命が図れます。

●得意分野
 SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
●皮膜の組織 JSコーティング
アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 皮膜の組織JSコーティング

ステンレス鋼系材料加工用材種 GX2160

●特長
皮膜組織を微細化柱状組織とすることで、耐摩耗性が向上しました。

●得意分野
耐熱性に優れたCVDコーティングの採用により、耐摩耗性を改善し、ステンレス鋼系材料の乾式加工において長寿命となります。
●皮膜の組織 GXコーティング
アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 皮膜の組織 GXコーティング

性能・試験情報

●突き出し量と切削領域
・切削速度:vc=120m/min ・被削材:S50C ・使用機械:BT50 M/C

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 突出し量と切削領域

【注意】
実際の加工では上記領域図を参考に、加工形状や使用機械に合わせて条件を調整してください。

 

外形図

Aタイプ(一般形)

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 外形図(一般形)

Bタイプ(アンダーカット形)

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 外形図(アンダーカット形)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
※赤字は第一推奨材種です。
アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 標準切削条件表1
アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 標準切削条件表2
 

●SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削条件

<肩削り>:ae=0.5Dc

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削条件表
アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削条件補足図

HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件表

切削条件時の注意

  • GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

●切削条件の調整

工具突出し量、加工状況に合わせて送り量と回転数の調整が必要となります。
標準切削条件を100%として、下記表を参考に加工条件の調整を行ってください。

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 切削条件の調整表

●傾斜切削

中心まで切れ刃がないため傾斜角度に制限がありますが、下図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ 傾斜切削・ヘルカリ切削図

(1)AHU(L)/AHUM 10形

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ ヘルカリ穴径表1

(2)AHU(L)/AHUM 15形

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ ヘルカリ穴径表2
  • 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。1°以下での使用を推奨します。
  • 穴径が上記範囲外の場合は下穴を開けて加工してください。
 

・安全上のご注意

(1)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(2)不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

【SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削条件の注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 溝切削の場合は送り速度を30% 下げて(0.7 倍して)ご使用ください。
  • L/D=4 以上の場合は回転数と送り速度を60% 下げて(0.4 倍して)ご使用ください。
  • スプラッシュガード付きの機械でご使用ください。ご使用に際しては保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願いいたします。
  • 上記条件表の回転数まで上がらない機械の場合は使用可能な回転数に設定して、送り速度はf z値で計算してください。
  • ご使用されるミーリングチャックの許容回転数以内でご使用ください。許容回転数が上記条件表の回転数未満の場合は使用可能な回転数に設定して、送り速度はf z値で計算してください。

【HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件の注意】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴などをご使用ください。

注意・禁止事項

図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。

安全上のご注意
1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
  • インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
  • 工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
形状
トラスココード
使用インサート
寸法 ℓs(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
100
16
2
9
30
シャンクタイプ
A
428-0610
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
70
2D

1個

24,311( 26,742円 )

1日目

20
110
20
3
9
30
シャンクタイプ
A
428-0628
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
80
2D

1個

29,974( 32,971円 )

3日目

25
120
25
4
9
35
シャンクタイプ
A
428-0636
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
85
2D

1個

34,912( 38,403円 )

3日目

30
120
32
5
9
45
シャンクタイプ
A
428-0644
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
75
-

1個

40,491( 44,540円 )

3日目

32
130
32
5
9
45
シャンクタイプ
A
428-0652
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
85
2D

1個

42,723( 46,995円 )

3日目

25
125
25
2
14
40
シャンクタイプ
A
428-0661
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
85
-

1個

27,661( 30,427円 )

3日目

30
130
25
2
14
45
シャンクタイプ
B
428-0679
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
85
-

1個

28,777( 31,655円 )

3日目

32
140
32
3
14
45
シャンクタイプ
A
428-0687
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

30,929( 34,022円 )

3日目

35
140
32
3
14
45
シャンクタイプ
B
428-0695
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

34,197( 37,617円 )

3日目

40
140
32
2
14
45
シャンクタイプ
B
774-8809
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

31,643( 34,807円 )

3日目

40
140
32
3
14
45
シャンクタイプ
B
774-8817
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

33,878( 37,266円 )

3日目

40
140
32
4
14
45
シャンクタイプ
B
428-0709
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

36,111( 39,722円 )

3日目

50
140
32
3
14
45
シャンクタイプ
B
774-8825
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

38,100( 41,910円 )

3日目

50
140
32
5
14
45
シャンクタイプ
B
428-0717
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
95
-

1個

42,567( 46,824円 )

3日目

16
150
16
2
9
50
ロングシャンク形
A
428-0725
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
100
-

1個

27,266( 29,993円 )

3日目

20
160
20
2
9
60
ロングシャンク形
A
774-8833
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
100
-

1個

30,765( 33,842円 )

3日目

20
160
20
3
9
60
ロングシャンク形
A
428-0733
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
100
-

1個

33,000( 36,300円 )

3日目

21
160
20
3
9
30
ロングシャンク形
B
428-0741
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
130
-

1個

33,321( 36,653円 )

3日目

25
180
25
2
9
75
ロングシャンク形
A
774-8841
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
105
-

1個

31,406( 34,547円 )

3日目

25
180
25
3
9
75
ロングシャンク形
A
428-0750
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
105
-

1個

33,639( 37,003円 )

1日目

26
180
25
3
9
35
ロングシャンク形
B
428-0768
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
145
-

1個

34,353( 37,788円 )

3日目

30
180
25
2
9
45
ロングシャンク形
B
774-8850
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
135
-

1個

34,353( 37,788円 )

3日目

30
180
25
3
9
45
ロングシャンク形
B
774-8868
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
135
-

1個

36,588( 40,247円 )

3日目

32
200
32
4
9
90
ロングシャンク形
A
428-0776
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
110
-

1個

38,739( 42,613円 )

3日目

35
200
32
2
9
45
ロングシャンク形
B
774-8876
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
155
-

1個

35,710( 39,281円 )

3日目

35
200
32
4
9
45
ロングシャンク形
B
428-0784
JDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
155
-

1個

40,177( 44,195円 )

3日目

25
180
25
2
14
75
ロングシャンク形
A
428-0792
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
105
-

1個

30,533( 33,586円 )

3日目

30
180
25
2
14
45
ロングシャンク形
B
774-8884
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
135
-

1個

31,883( 35,071円 )

3日目

32
200
32
3
14
90
ロングシャンク形
A
428-0806
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
110
-

1個

34,115( 37,527円 )

3日目

35
200
32
2
14
45
ロングシャンク形
B
774-8892
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
155
-

1個

34,756( 38,232円 )

3日目

35
200
32
3
14
45
ロングシャンク形
B
428-0814
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
155
-

1個

36,985( 40,684円 )

3日目

40
220
32
2
14
45
ロングシャンク形
B
774-8906
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
175
-

1個

35,309( 38,840円 )

3日目

40
220
32
3
14
45
ロングシャンク形
B
774-8914
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
175
-

1個

37,541( 41,295円 )

3日目

40
220
32
4
14
45
ロングシャンク形
B
428-0822
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
175
-

1個

39,776( 43,754円 )

3日目

40
220
32
5
14
45
ロングシャンク形
B
428-0831
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
175
-

1個

42,007( 46,208円 )

3日目

50
220
42
4
14
45
ロングシャンク形
B
428-0849
JDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
175
-

1個

43,677( 48,045円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形のショルダーミルです。傾斜加工も可能な多機能工具でブレード加工に適しています。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

    アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

    アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

        快削エンドミルUEX形

        快削エンドミルUEX形

          3次元エンドミル MEY型

          3次元エンドミル MEY型

            アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

            アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

              アルファスーパーじゅうおうASJ形

              アルファスーパーじゅうおうASJ形

                アルファモジュラーミルAHJM形

                アルファモジュラーミルAHJM形

                  アルファ快削じゅうおうAHJ形

                  アルファ快削じゅうおうAHJ形

                    アルファモジュラーミルBCFM形

                    アルファモジュラーミルBCFM形

                      SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                      SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                        BSA クールボアボーリングヘッド

                        BSA クールボアボーリングヘッド

                          TACフラッシュラジアスミル ERD12

                          TACフラッシュラジアスミル ERD12

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル マンヨーツール タンガロイ
                            通常価格 24,311円 24,311円 47,109円 12,836円 25,950円 15,145円 23,594円 19,054円 19,054円 26,701円 131,792円 18,435円 32,340円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   5日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ - 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - - - 超硬コート

                            アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/30
                            鋼材の機械加工に使用
                            荒加工後の仕上げに使用しますが
                            大きな部分の加工でも安定して削ることができます。
                            チップの交換もスムーズにでき、いつもサクサク削れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト