(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASRL2016R-2
アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク) フライスコウグ

アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク) ASRL2016R-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,620円
税込単価
31,482円

【特長】・ASR形多刃タイプです。・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ASRL2016R-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

外形図

アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレー トシ ャンク) 外形図(一般形)

一般形

アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレー トシ ャンク) 外形図(アンダーカット形)

アンダーカット形

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
形状
トラスココード
寸法 θk(mm)
寸法 シャンク長 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASRL2016R-2

16
150
16
50
ロング
Fig.1
428-2761
-
100

1個

28,620( 31,482円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASR形多刃タイプです。
・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
・最大切込み深さはR8タイプのインサートで1.5mm、R10タイプで2mmです。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ASRL2016R-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)の型番ASRL2016R-2のページです。
型番ASRL2016R-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 鋼シャンク ABP4F□□S□□L

    アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 鋼シャンク ABP4F□□S□□L

      中仕上げ用ボールエンドミル EBP

      中仕上げ用ボールエンドミル EBP

        アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

        アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

          アルファヘビーラジアスミルAHR形

          アルファヘビーラジアスミルAHR形

            中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

            中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

              ボールエンドミル EBB

              ボールエンドミル EBB

                アルファボールプレシジョンF ABPFN形

                アルファボールプレシジョンF ABPFN形

                  フライスカッター BMR03シリーズ

                  フライスカッター BMR03シリーズ

                    PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                    PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

                      曲面加工用カッタ TBN1000形

                      曲面加工用カッタ TBN1000形

                        PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                        PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                          快削エンドミルUEX形

                          快削エンドミルUEX形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 オーエスジー タンガロイ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 25,109円 19,455円 24,460円 45,508円 31,883円 16,650円 28,840円 12,203円 12,371円 20,358円 17,820円 19,822円 12,836円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / その他 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 柄付きタイプ - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート - 超硬コート - - 超硬コートなし - 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASRL2016S15R-2
                            ASRL2018R-2
                            ASRL2020R-3
                            ASRL2020S18R-3
                            ASRL2022R-3
                            ASRL2025R-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ 形状 トラスココード 寸法 θk
                            (mm)
                            寸法 シャンク長 ℓs
                            (mm)

                            28,620円

                            ( 31,482円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161501525ロングFig.2428-2779-125

                            28,620円

                            ( 31,482円 )
                            1個 -

                            3日目

                            181501625ロングFig.2428-2787-125

                            36,820円

                            ( 40,502円 )
                            1個 -

                            3日目

                            201602080ロングFig.1428-2795-80

                            36,820円

                            ( 40,502円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201601830ロングFig.2428-2809-130

                            36,820円

                            ( 40,502円 )
                            1個 -

                            3日目

                            221602030ロングFig.2428-2817-130

                            41,212円

                            ( 45,333円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2518025100ロングFig.1428-2825-80

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました