【特長】・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工ができ...
型番
ASRE0025 解除
Loading...
●AJコーティングシリーズの特長
従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。
高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。
・得意分野
30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
・切削性能
靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。
・得意分野
ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
・切削性能
耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。
・得意分野
焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
・切削性能
耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
特に乾式加工において長寿命が図れます。
・得意分野
SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
溶着性と耐チッピング性に優れる平滑α-Al2O3膜の採用により、工具刃先の突発チッピングを抑制しました。
微細化柱状組織硬質皮膜の採用により、耐摩耗性に優れ高速乾式加工で加工能率の改善が図れます。
・得意分野
SS材,SCM材,35HRC未満の工具鋼の切削加工において、優れた耐摩耗性能を発揮します。
S50C(220HB)の切削試験結果
SCM440(改)系(30HRC)の切削試験結果
●突出し量と切削領域 被削材:S50C(220HB)
●被削材:プリハードン鋼(55HRC)
・特長
インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。・断続切削性能
・切削抵抗(3分力)
・実績は語る(ユーザーテスト結果)
・高能率加工を実現した独特のR状刃形
丸駒インサートに比べ切れ刃長さを短くし最適な刃先角度(κ,θn)を設定する事により、加工中の切削変動を少なくし、負荷一定で高送り切削が可能となります。
・高送りで加工できます
等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。
鋼切削 : fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
・鋼切削時の切くず形状と重量
・多くの切くず排出が可能
ご使用される加工機械やツールパスが適合すれば、単位時間当りの切くず排出量は、工具刃径φ63以上では鋼切削で600cm3/min以上、鋳鉄切削で1,000cm3/min以上も可能です。
・工具突出し長さが大きくても、たわみの生じにくい刃形
単なる横送り(XY平面)加工で、傾斜やヘリカル切削と同レベルの背分力が働き、たわみにくい刃形になっています。
・3分力切削抵抗測定例
・ダイレクトに彫り込み加工も可能
中心まで切れ刃がないため傾斜角度は制限されますが、下図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
・プログラム上の刃先形状定義方法
荒取り加工時は、ラジアスミル、近似コーナR(R3)としてインプットすれば下図のインサートR別の削り残し代で加工できます。
・インサート刃先形状略図
・切削データ
Vc-L線図(切削速度:Vcと工具寿命:Lの関係)
・ヘリカル加工と所要動力 使用機械:立形M.C15KW 被削材:S50C(220HB)
直彫り加工
繰り広げ加工
注)加工頂いたお客様の声です。
●超高能率加工事例
図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。
安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
2. 取付け時のご注意
3. 使用上のご注意
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
シャンク径 (d)(mm) |
刃数(枚) |
首下長(ℓ1)(mm) |
詳細タイプ |
寸法 φD2(mm) |
寸法 L2(mm) |
寸法 θn(°) |
寸法 R(mm) |
寸法 φD3(mm) |
使用インサート |
寸法 シャンク長 ℓs(mm) |
CADデータ有無(2D/3D) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ASRE0025 |
25
|
300
|
25
|
2
|
180
|
エキストラロング
|
25
|
25
|
0.4
|
10
|
22.6
|
ED□W10T3TN-10
|
120
|
2D/3D
| 1個 | 39,141円(
43,055円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工ができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
・インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。
ASRE0025で型番確定
アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプの型番ASRE0025のページです。
型番ASRE0025に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ASRE0020 |
ASRE4030 |
ASRE4032 |
ASRE4040 |
ASRL0020 |
ASRL0025 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | 詳細タイプ | 寸法 φD2 (mm) | 寸法 L2 (mm) | 寸法 θn (°) | 寸法 R (mm) | 寸法 φD3 (mm) | 使用インサート | 寸法 シャンク長 ℓs (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,309円 ( 38,840円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 250 | 20 | 2 | 130 | エキストラロング | 20 | 20 | 0.5 | 10 | 18 | EP□W0803TN-10 | 120 | 2D/3D | |
42,165円 ( 46,382円 ) | 1個 | - | 3日目 | 30 | 300 | 32 | 2 | 180 | エキストラロング | 32 | 29 | 0.8 | 15(10) | 27.8 | ED□□13T4TN-15(Z)$ED□W13T4TN-10 | 120 | 2D/3D | |
42,165円 ( 46,382円 ) | 1個 | - | 3日目 | 32 | 300 | 32 | 2 | 180 | エキストラロング | 32 | 29 | 0.4 | 15(10) | 29.6 | ED□□13T4TN-15(Z)$ED□W13T4TN-10 | 120 | 2D/3D | |
52,367円 ( 57,604円 ) | 1個 | - | 3日目 | 40 | 300 | 42 | 2 | 50 | エキストラロング | 42 | 40 | 18 | 15(10) | 35 | ED□□13T4TN-15(Z)$ED□W13T4TN-10 | 250 | 2D/3D | |
30,853円 ( 33,938円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 180 | 20 | 2 | 100 | ロング | 20 | 20 | 0.6 | 10 | 18 | EP□W0803TN-10 | 80 | 2D/3D | |
31,330円 ( 34,463円 ) | 1個 | - | 3日目 | 25 | 200 | 25 | 2 | 120 | ロング | 25 | 25 | 0.7 | 10 | 22.6 | ED□W10T3TN-10 | 80 | 2D/3D |