(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASR3063RM-6
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) フライスコウグ

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) ASR3063RM-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,126円
税込単価
69,439円

【特長】・ASR形多刃タイプです。・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 溝
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 全長 (L)(mm):
    50
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    2
  • 詳細タイプ:
    内径ミリサイズ
  • 寸法 φd(mm):
    22
  • 寸法 φd1(mm):
    17
  • 寸法 幅a(mm):
    10.4
  • 寸法 深さℓ(mm):
    20
  • 寸法 キー深b(mm):
    6.3

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASR3063RM-6 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 製品特長1
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 製品特長2

加工用途

 
 

【AJコーティングシリーズ JP4105・JM4160

 
●AJコーティングシリーズの特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。
 
●新技術
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 製品特長3

【ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160】

 
●特長
  • 靭性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。
 
●得意分野
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) JM4160 切削性能

【高硬度材加工用材種 JP4105】

 
●特長
  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。
 
●得意分野
  • 焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) JP4105 切削性能

【鋼一般加工用材種 JS4045】

 
●特長
  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。
 
●得意分野
  • SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 皮膜の組織 JSコーティング
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) P20(32HRC)の切削試験結果
 

ASR多刃タイプ 位置付

従来品に対して、更なる高能率化を計るため、小径側のφ16~φ66までの多刃化を計りました。

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 製品特長4
 
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 製品特長5
小さなインサートにもかかわらず大幅に耐チッピング性を向上させ、fz≧1.5mm/tで使用が可能としたことから、最新の工作機械の最大切削送り(Vf≧20m/min)で、ご使用頂けます。この効果として、加工能率は大幅にアップが可能となりました。

性能・試験情報

低抵抗インサート LF形

1)特長

  • 低剛性なワーク、BT30~BT40小型M/Cでの荒加工で威力を発揮します。
  • シャープな切れ刃とねじれ形状により低切削抵抗を実現しました。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 性能1
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 性能2
  • Z軸方向切削抵抗25%低減。低剛性ワークでも高送り加工が可能です。
  • SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
 

2)プログラム上の刃先形状定義は、下記図プログラミングRを参照ください。

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 性能3
 

3)ダイレクトに彫り込み加工も可能

中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、下図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくでもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 性能4
単位:mm
使用インサートEPNW(MT)0603TN-8,EPMT0603EN-8LFEPNW(MT)12T3TN-10
外径 Dcφ16φ18φ20φ22φ25φ28φ30φ32φ40φ52φ66φ50φ63
最大傾斜角 θ3.5°2.5°1.5°0.5°1.5°
ヘリカル穴径22~3026~3430~3834~4240~4846~5450~5854~6270~7894~102122~13083~98109~124

【注意】

  • 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
  • 穴径が上記範囲外の場合は下穴をあけて加工してください。

 

外形図

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 外形図1

Fig.3

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 外形図2

Fig.4

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 切削条件表

※赤字は第一推奨材種です。

切削条件時の注意

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の加工などでビビリ振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
  • ブレーカ付きインサートを使用する。
  • 回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。
  • 切り込み深さapを50~70%下げる。
(4)GX2140は、通電式タッチセンサーでは反応致しませんのでご注意ください。
(5)「JP4105」「JP4005」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(6)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」「JM4060」をご推奨します。
(7)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(8)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(9)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(10)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×Vf(mm/min)/1,000
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 切削条件時の注意

適用被削材

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 適用被削材

【注意】GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

 

選定サポート情報

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 材種マップ
 

高送り工具のラインナップ

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 選定サポート情報

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
寸法 φDb(mm)
使用インサート
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASR3063RM-6

63
60
EDNW12T3TN-10$EDMT12T3TN-10
2D/3D

1個

63,126( 69,439円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASR形多刃タイプです。
・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
・最大切込み深さはR8タイプのインサートで1.5mm、R10タイプで2mmです。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ASR3063RM-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)の型番ASR3063RM-6のページです。
型番ASR3063RM-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

    アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

    アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

      アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)

      アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)

        アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

        アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

          ボアタイプ用アーバ

          ボアタイプ用アーバ

            コロミルR216ボールエンドミル

            コロミルR216ボールエンドミル

              コロミル328カッター

              コロミル328カッター

                ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                  TXN03形 DOFEED

                  TXN03形 DOFEED

                    SEC-DNX型用 DNX-R

                    SEC-DNX型用 DNX-R

                      コロミル365カッター

                      コロミル365カッター

                        コロミル345カッター

                        コロミル345カッター

                          アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

                          アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック ダイジェット タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 58,740円 25,109円 58,740円 25,109円 36,190円 49,829円 52,457円 59,954円 65,820円 60,583円 65,200円 60,700円 38,175円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 - 溝 / 面取り 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 溝
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ アーバー ねじ込み式 - 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー - アーバー アーバー - アーバー
                            仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工
                            全長 (L)(mm) 50 - 50 - - - 125 - - - - - -
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 2 2 2 1.5 - - - - - 8 6 6 2

                            アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASR2052RM-7
                            ASR2066RM-8
                            ASR3050RM-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            使用インサート CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            65,755円

                            ( 72,331円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5247EPNW0603TN-8$EPMT0603TN-8$EPMT0603EN-8LF2D/3D

                            70,140円

                            ( 77,154円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6660EPNW0603TN-8$EPMT0603TN-8$EPMT0603EN-8LF2D/3D

                            58,740円

                            ( 64,614円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5047EDNW12T3TN-10$EDMT12T3TN-102D/3D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました