(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASRFL4040R
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 フライスコウグ

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 ASRFL4040R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
46,633円
税込単価
51,296円

【特長】・ASR形の4コーナタイプで経済的です。・常識を超えた切削送り速度で、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

ASRFL4040R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 製品特長1
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 加工用途

加工用途

 

ASRF形の特長

深彫り加工可能で、且つ、ASR形2コーナ仕様(インサート)を大幅に凌駕する4コーナASRF形をφ32~φ100まで商品化致しました。

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 製品特長2
 

1. 従来のASRの主切刃とほぼ同形状とし、4コーナ仕様としました。

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 製品特長3
 

深い加工でも常に、ほぼ一定の負荷で、安定した高能率加工出来ます。

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 製品特長4

図)ASRFの場合

 

2. 選べる2種類のインサートを標準品として準備しました。

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 製品特長5

 

外形図

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 外形図1

Aタイプ(一般形:エアー穴付)

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 外形図2

Bタイプ(アンダーカット形:エアー穴付)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 切削条件表1
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 切削条件表2

※赤字は第一推奨材種です。
※「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。

切削条件時の注意

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 切削条件時の注意1
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形 切削条件時の注意2

【注意】

  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。(切削速度は突き出し長さ3Dc以下の場合、Vc=180~200m/min、突き出し長さ3Dc以上の場合、Vc=90~130m/minを目安にご使用ください。)
  • GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • この工具は、厚く重い切りくずが排出されます。よって、切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーによる切りくず除去を行ってください。エアーの掛けかたは、スピンドル・センタスルー方式をご推奨いたします。(縦型マシニングセンタによるキャビティ加工時の切りくず処理には、十分ご注意下さい)
  • 無人加工の場合、事前に十分な切りくず排除を行い、安定な切削が可能であることを確認のうえ、使用することをお勧めいたします。
  • 排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業されることをお願い致します。
  • インサートの交換は、早めに行い過度の使用による破損を防止してください。
  • 下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
    Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×Vf(mm/min)/1,000

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
形状
トラスココード
寸法 θκ(mm)
寸法 シャンク長 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASRFL4040R

40
220
42
120
ロング
A
428-2671
0.6°
100

1個

46,633( 51,296円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASR形の4コーナタイプで経済的です。
・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工ができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
・インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

ASRFL4040Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形の型番ASRFL4040Rのページです。
型番ASRFL4040Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

    アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ

    アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ

      アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)

      アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)

        アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

        アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

          アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

          アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

            アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

            アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

              アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

              アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

                アルファ高送りラジアスミルASR形 ボアタイプ

                アルファ高送りラジアスミルASR形 ボアタイプ

                  SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                  SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                    SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

                    SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

                      コロミルR216ボールエンドミル

                      コロミルR216ボールエンドミル

                        SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

                        SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

                          MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル

                          MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 30,692円 27,103円 38,175円 27,103円 38,175円 48,301円 48,301円 38,175円 12,675円 30,116円 49,829円 44,086円 21,190円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 平面 平面 / 溝 - 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー ねじ込み式 アーバー アーバー アーバー アーバー - ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート

                            アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラ型の加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            プラスチック金型の入子荒どりに使用しています。
                            4コーナーつかえてお得です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASRFE4032R
                            ASRFE4040R
                            ASRFL4032R
                            ASRFL4050R
                            ASRFL4063R
                            ASRFS4032R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ 形状 トラスココード 寸法 θκ
                            (mm)
                            寸法 シャンク長 ℓs
                            (mm)

                            42,165円

                            ( 46,382円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3230032180エキストラロングA428-2647-120

                            52,367円

                            ( 57,604円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4030042180エキストラロングA428-26550.4°120

                            32,365円

                            ( 35,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3220032120ロングA428-2663-80

                            50,452円

                            ( 55,497円 )
                            1個 -

                            3日目

                            502504250ロングB428-2680-200

                            59,299円

                            ( 65,229円 )
                            1個 -

                            3日目

                            632504250ロングB428-2698-200

                            30,692円

                            ( 33,761円 )
                            1個 -

                            1日目

                            321503270レギュラーA428-2701-80

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました