(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARPF20S20
アルファラジアスプレシジョンARPF形 フライスコウグ

アルファラジアスプレシジョンARPF形 ARPF20S20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,256円
税込単価
20,082円

【特長】・刃先強度と切れ味を合わせ持つねじれ刃形インサートを追加ラインナップし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ARPF20S20 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファラジアスプレシジョンARPF形 加工素材
アルファラジアスプレシジョンARPF形 加工用途

加工用途

取付け振れ精度0.02mm以下

高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。

インサート単体のR精度±0.01mm以下

ねじれ刃形のSG、SWタイプは、R精度の基準を工具軸中心基準としましたのでより高精度になりました。

インサート単体の刃径公差 0~-0.02mm

優れた切れ味、きれいな仕上げ面

ねじれ刃形のSG、SWタイプは、食付きの良さと振動の低減により滑らかな切削が出来ます。

新材種により長寿命

マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。

  • TH308:焼入れ鋼、プリハードン鋼の高速、高能率加工に威力を発揮します。
  • PN215:被削材成分の溶着が低減されるので、炭素鋼、合金鋼の仕上げ加工で良好な加工面が得られます。
 

TH3コーティング  TH308

【特長】
  • TH系コーティングが進化した第3世代の新THコーティング。
  • 新しい膜組成と膜構造により耐熱性と耐摩耗性が向上。
  • 新マルチレイヤー構造は靱性に優れ、クラックの進行を抑制します。
【得意分野】
  • 焼入れ鋼(45~65HRC):SKD11、SKD61、SKH、SUS420系等の高速仕上げ加工。
  • プリハードン鋼:CENA1、HPM-MAGIC、NAK80等の高速仕上げ加工。
  • TH308は、耐摩耗性に優れる超微粒超硬合金とTH3コーティングの採用により、特に高硬度材の仕上げ加工において性能を発揮します。
アルファラジアスプレシジョンARPF形 TH3コーティングTH308の機能

【機能】

PN2コーティング  PN215

【特長】
  • 耐酸化性に優れ、皮膜硬度が高く耐摩耗性に優れるPNコーティングを採用。
  • 低摩擦の平滑な皮膜表面は潤滑性に優れ、切削加工時の被削材成分の溶着が低減されます。
【得意分野】
  • 炭素鋼、一般鋼:SC材、SS材等の高速仕上げ加工。
  • 合金鋼:SKD11、SKD61等の高速仕上げ加工。
  • プリハードン鋼:CENA1、HPM-MAGIC、NAK80等の高速仕上げ加工。
  • PN215は、耐欠損性に優れる超微粒超硬合金とPN2コーティングの採用により、特に炭素鋼、合金鋼の仕上げ加工において性能を発揮します。
アルファラジアスプレシジョンARPF形 PN2コーティングPN215の機能

【機能】

シャンク+1mm 刃径インサートの取り付け

φ13インサートはφ12ボディ、φ17インサートはφ16ボディ、φ21インサートはφ20ボディ、φ26インサートはφ25ボディに取付ける事ができます。

アルファラジアスプレシジョンARPF形 シャンク+1mm 刃径インサートの取り付け

 

外形図

アルファラジアスプレシジョンARPF形 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

実績は語る

アルファラジアスプレシジョンARPF形 加工事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファラジアスプレシジョンARPF形 推奨切削条件表oth-06

※赤字は第一推奨材種です。

切削条件時の注意

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
(4)超硬シャンクホルダには手を加えないでください。また、超硬シャンクホルダ使用時の切り込み量apは、下記値にてご使用ください。
外径Dc12以下は、ap=0.2mm以下。外径Dc16以上は、ap=0.3mm以下。
アルファラジアスプレシジョンARPF形 ae,ap
※突き出し長3Dc以上の場合は、上記の表をもとに右記表を参考に調整してください。
突き出し比率vc (m/min)vf (mm/min)
<3Dc100%100%
3Dc~5Dc70%70%
5Dc~8Dc60%60%
8Dc~10Dc50%50%

 

選定サポート情報

〈ねじれ刃形インサートの使い分け〉
・ねじれ刃形インサートの選択方法

アルファラジアスプレシジョンARPF形 選定サポート情報oth-08

〈ねじれ刃形インサートがもたらす効果〉

アルファラジアスプレシジョンARPF形 選定サポート情報oth-09

〈インサート材種選択方法〉

アルファラジアスプレシジョンARPF形 選定サポート情報oth-10

注意・禁止事項

〈安全上のご注意〉

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
・引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
・不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
寸法 L2(mm)
寸法 θn(°)
トラスココード
使用インサート
寸法 ℓs(mm)
φDs(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARPF20S20

20
140
20
6
60
B
35
-
428-1748
ZCFW200-R○.○
80
20
2D

1個

18,256( 20,082円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先強度と切れ味を合わせ持つねじれ刃形インサートを追加ラインナップします!
・2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミルです。(取付け振れ精度 0.02mm以下)
・高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ARPF20S20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスプレシジョンARPF形の型番ARPF20S20のページです。
型番ARPF20S20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスプレシジョンARPF形

アルファラジアスプレシジョンARPF形

    アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

    アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

      ミル 平面加工用 EFP4000R

      ミル 平面加工用 EFP4000R

        転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

        転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

          転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

          転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

            ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

            ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

              ボールプラス(多用途チップ交換式ボールエンドミル) HCM

              ボールプラス(多用途チップ交換式ボールエンドミル) HCM

                アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                  アルファスーパーじゅうおうASJ形

                  アルファスーパーじゅうおうASJ形

                    イスカル X その他ミーリング/カッタ

                    イスカル X その他ミーリング/カッタ

                      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

                      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

                        メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル 住友電工ハードメタル
                        通常価格 10,968円 13,076円 31,610円 76,330円 65,670円 28,944円 23,678円 24,311円 23,594円 25,608円 24,746円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                        加工用途 平面 / 側面 平面 / 側面 / その他 平面 平面 平面 / 面取り 平面 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝削り
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
                        取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー
                        仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - - - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工
                        適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                        アルファラジアスプレシジョンARPF形のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ARPF08S08WL
                        ARPF08S12
                        ARPF08S12L
                        ARPF20S20E
                        ARPF20S20L
                        ARPF20S20L120
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径 D
                        (φ)
                        全長 (L)
                        (mm)
                        シャンク径 (d)
                        (mm)
                        最大切り込み深さ (Ad)
                        (mm)
                        首下長(ℓ1)
                        (mm)
                        詳細タイプ 寸法 L2
                        (mm)
                        寸法 θn
                        (°)
                        トラスココード 使用インサート 寸法 ℓs
                        (mm)
                        φDs
                        (mm)
                        CADデータ有無
                        (2D/3D)

                        30,765円

                        ( 33,842円 )
                        1個 -

                        3日目

                        813082.565B65-428-1616ZCFW080-R○.○6582D

                        12,544円

                        ( 13,798円 )
                        1個 -

                        3日目

                        8100122.522A109.5°428-1624ZCFW080-R○.○78122D

                        15,069円

                        ( 16,576円 )
                        1個 -

                        3日目

                        8130122.550A10428-1632ZCFW080-R○.○80122D

                        21,921円

                        ( 24,113円 )
                        1個 -

                        3日目

                        2025020680B35-428-1756ZCFW200-R○.○170202D

                        21,921円

                        ( 24,113円 )
                        1個 -

                        3日目

                        2018020680B35-428-1764ZCFW200-R○.○100202D

                        21,921円

                        ( 24,113円 )
                        1個 -

                        3日目

                        20220206120B35-428-1772ZCFW200-R○.○100202D

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました