(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,816円 ~ 137,877円
税込価格
20,698円 ~ 151,665円

モジュラーミル専用のシャンクです。【特長】・ロング、エキストラロングの突出し長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

外形図

Aタイプ

Cタイプ

Eタイプ

規格表

商品コード寸 法(mm)形状適用カッタエアー穴有無
ΦD2ML3LLfL2L1lsΦD3ΦDsΦD4
ASC10-6.5-74-24Z6.5M6(100)[94]
〔93〕〔91〕
74(26)
[20]
〔19〕
〔17〕
24(50)[44]
〔43〕〔41〕
509.310-AΦ8
Φ10
Φ11
Φ12
ASC10-6.5-84-34Z(110)[104]
〔103〕〔101〕
8434(60)[54]
〔53〕〔51〕
50
ASC10-6.5-114-49Z(140)[134]
〔133〕〔131〕
11449(75)[69]
〔68〕〔66〕
65
ASC10-6.5-114-24Z24(50)[44]
〔43〕〔41〕
90
ASC12-6.5-74-24Z6.5M694(100)[94]
〔93〕〔91〕
7420
(26)
[20]
〔19〕
〔17〕
2444(50)[44]
〔43〕〔41〕
50111211.5CΦ8
Φ10
Φ11
Φ12
ASC12-6.5-94-44Z114(120)[114]
〔113〕〔111〕
944464(70)[64]
〔63〕〔61〕
ASC16-8.5-95-30Z8.5M8120(127)
[120]〔117〕
9525
(32)
[25]
〔22〕
3055(62)
[55]〔52〕
6514.51615.5CΦ16
Φ17
Φ18
ASC16-8.5-120-55Z145(152)
[145]〔142〕
1205580(87)
[80]〔77〕
ASC16-8.5-140-75Z165(172)
[165]〔162〕
14075100(107)
[100]〔97〕
ASC16-8.5-160-95Z185(192)
[185]〔182〕
16095120(127)
[120]〔117〕
ASC20-10.5-120-50Z10.5M10150(158)
[150]〔145〕
12030
(38)
[30]
〔25〕
5080(88)
[80]〔75〕
7018.52019.5CΦ20
Φ22
ASC20-10.5-170-90Z200(208)
[200]〔195〕
17090120(128)
[120]〔115〕
80
ASC20-10.5-220-120Z250(258)
[250]〔245〕
220120150(158)
[150]〔145〕
100
ASC20-10.5-270-150Z300(308)
[300]〔295〕
270150180(188)
[180]〔175〕
120
ASC20-10.5-220-50Z10.5M10250(258)
[250]〔245〕
2205080(88)
[80]〔75〕
17018.52019.5C
ASC20-10.5-270-50Z300(308)
[300]〔295〕
270220
ASC25-12.5-145-6512.5M12180(183)
[175]〔170〕
14535
(38)
[30]
〔25〕
65100(103)
[95]〔90〕
802325-EΦ25
Φ28
ASC25-12.5-215-115250(253)
[245]〔240〕
215115150(153)
[145]〔140〕
100
ASC25-12.5-265-145300(303)
[295]〔290〕
265145180(183)
[175]〔170〕
120
ASC25-12.5-315-195350(353)
[345]〔340〕
315195230(233)
[225]〔220〕
120
ASC25-12.5-265-6512.5M12300(303)
[295]〔290〕
26565100(103)
[95]〔90〕
2002325-E
ASC25-12.5-315-65350(353)
[345]〔340〕
315220
ASC32-17-160-8017M16200(203)
[190]〔187〕
16040
(43)
[30]
〔27〕
80120(123)
[110]〔107〕
802832-EΦ30
Φ32
Φ35
〈Φ40〉
ASC32-17-210-110250(253)
[240]〔237〕
210110150(153)
[140]〔137〕
100
ASC32-17-260-140300(303)
[290]〔287〕
260140180(183)
[170]〔167〕
120
ASC32-17-310-190350(353)
[340]〔337〕
310190230(233)
[220]〔217〕
120
ASC32-17-360-240400(403)
[390]〔387〕
360240280(283)
[270]〔267〕
120
ASC32-17-260-8017M16300(303)
[290]〔287〕
26080120(123)
[110]〔107〕
1802832-EΦ30
Φ32
Φ35
〈Φ40〉
ASC32-17-310-80350(353)
[340]〔337〕
310230
ASC32-17-360-80400(403)
[390]〔387〕
360280

【注意】①(黒数字)寸法は、ABPFM/ARPFM/BCFM/GP1LB/GP1T取付け時を示します。
            ②[黒数字]寸法は、ASMM取付け時を示します。
            ③〔黒数字〕寸法は、RH2P-M取付時を示します。
            ④〔青数字〕寸法は、RH2P-M(Φ8)取付時を示します。
            ⑤〔赤数字〕寸法は、RH2P-M(Φ10、Φ12)取付時を示します。
            ⑥〈Φ40〉寸法は、突き出し長さ200以下を目安にご使用下さい。

型番リスト

型番
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
詳細タイプ
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 L1(mm)
寸法 M
寸法 L3(mm)
寸法 φD3(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 φD4(mm)
寸法 ℓs(mm)
適用カッタ
エアー穴有無
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ込み式
74
10
A
6.5
24
-
(50)[44]〔43(Φ8)〕〔41(Φ10、Φ12)〕
M6
(100)[94]〔93(Φ8)〕〔91(Φ10、Φ12)〕
9.3
(26)[20]〔19(Φ8)〕〔17(Φ10、Φ12)〕
-
50
Φ8、Φ10、Φ11、Φ12、Φ13
-

1個

18,816( 20,698円 )

3日目

ねじ込み式
84
10
A
6.5
34
-
(60)[54]〔53(Φ8)〕〔51(Φ10、Φ12)〕
M6
(110)[104]〔103(Φ8)〕〔101(Φ10、Φ12)〕
9.3
(26)[20]〔19(Φ8)〕〔17(Φ10、Φ12)〕
-
50
Φ8、Φ10、Φ11、Φ12、Φ13
-

1個

20,358( 22,394円 )

1日目

ねじ込み式
114
10
A
6.5
24
-
(50)[44]〔43(Φ8)〕〔41(Φ10、Φ12)〕
M6
(140)[134]〔133(Φ8)〕〔131(Φ10、Φ12)〕
9.3
(26)[20]〔19(Φ8)〕〔17(Φ10、Φ12)〕
-
90
Φ8、Φ10、Φ11、Φ12、Φ13
-

1個

22,063( 24,269円 )

3日目

ねじ込み式
114
10
A
6.5
49
-
(75)[69]〔68(Φ8)〕〔66(Φ10、Φ12)〕
M6
(140)[134]〔133(Φ8)〕〔131(Φ10、Φ12)〕
9.3
(26)[20]〔19(Φ8)〕〔17(Φ10、Φ12)〕
-
65
Φ8、Φ10、Φ11、Φ12、Φ13
-

1個

22,063( 24,269円 )

3日目

ねじ込み式
74
12
B
6.5
24
-
44(50)[44]〔43(Φ8)〕〔41(Φ10、Φ12)〕
M6
94(100)[94]〔93(Φ8)〕〔91(Φ10、Φ12)〕
11
20(26)[20]〔19(Φ8)〕〔17(Φ10、Φ12)〕
11.5
50
Φ8、Φ10、Φ11、Φ12、Φ13
-

1個

26,256( 28,882円 )

3日目

ねじ込み式
94
12
B
6.5
44
-
64(70)[64]〔63(Φ8)〕〔61(Φ10、Φ12)〕
M6
114(120)[114]〔113(Φ8)〕〔111(Φ10、Φ12)〕
11
20(26)[20]〔19(Φ8)〕〔17(Φ10、Φ12)〕
11.5
50
Φ8、Φ10、Φ11、Φ12、Φ13
-

1個

27,283( 30,011円 )

3日目

ねじ込み式
95
16
B
8.5
30
-
55(62)[55]〔52〕
M8
120(127)[120]〔117〕
14.5
25(32)[25]〔22〕
15.5
65
Φ16、Φ17、Φ18
-

1個

35,054( 38,559円 )

3日目

ねじ込み式
120
16
B
8.5
55
-
80(87)[80]〔77〕
M8
145(152)[145]〔142〕
14.5
25(32)[25]〔22〕
15.5
65
Φ16、Φ17、Φ18
-

1個

38,306( 42,137円 )

3日目

ねじ込み式
140
16
B
8.5
75
-
100(107)[100]〔97〕
M8
165(172)[165]〔162〕
14.5
25(32)[25]〔22〕
15.5
65
Φ16、Φ17、Φ18
-

1個

40,785( 44,864円 )

1日目

ねじ込み式
160
16
B
8.5
95
-
120(127)[120]〔117〕
M8
185(192)[185]〔182〕
14.5
25(32)[25]〔22〕
15.5
65
Φ16、Φ17、Φ18
-

1個

42,923( 47,215円 )

3日目

ねじ込み式
120
20
C
10.5
50
815-5364
80(88)[80]〔75〕
M10
150(158)[150]〔145〕
18.5
30(38)[30]〔25〕
19.5
70
Φ20、Φ22
2D/3D

1個

38,577( 42,435円 )

3日目

ねじ込み式
170
20
C
10.5
90
815-5365
120(128)[120]〔115〕
M10
200(208)[200]〔195〕
18.5
30(38)[30]〔25〕
19.5
80
Φ20、Φ22
2D/3D

1個

43,200( 47,520円 )

1日目

ねじ込み式
220
20
C
10.5
50
815-5367
80(88)[80]〔75〕
M10
250(258)[250]〔245〕
18.5
30(38)[30]〔25〕
19.5
170
Φ20、Φ22
2D/3D

1個

47,503( 52,253円 )

1日目

ねじ込み式
220
20
C
10.5
120
815-5366
150(158)[150]〔145〕
M10
250(258)[250]〔245〕
18.5
30(38)[30]〔25〕
19.5
100
Φ20、Φ22
2D/3D

1個

47,503( 52,253円 )

3日目

ねじ込み式
270
20
C
10.5
50
815-5369
80(88)[80]〔75〕
M10
300(308)[300]〔295〕
18.5
30(38)[30]〔25〕
19.5
220
Φ20、Φ22
2D/3D

1個

60,252( 66,277円 )

3日目

ねじ込み式
270
20
C
10.5
150
815-5368
180(188)[180]〔175〕
M10
300(308)[300]〔295〕
18.5
30(38)[30]〔25〕
19.5
120
Φ20、Φ22
2D/3D

1個

60,252( 66,277円 )

1日目

ねじ込み式
145
25
E
12.5
65
815-5370
100(103)[95]〔90〕
M12
180(183)[175]〔170〕
23
35(38)[30]〔25〕
-
80
Φ25、Φ28
2D/3D

1個

44,155( 48,571円 )

3日目

ねじ込み式
215
25
E
12.5
115
815-5371
150(153)[145]〔140〕
M12
250(253)[245]〔240〕
23
35(38)[30]〔25〕
-
100
Φ25、Φ28
2D/3D

1個

51,727( 56,900円 )

3日目

ねじ込み式
265
25
E
12.5
65
815-5607
100(103)[95]〔90〕
M12
300(303)[295]〔290〕
23
35(38)[30]〔25〕
-
200
Φ25、Φ28
2D/3D

1個

60,252( 66,277円 )

3日目

ねじ込み式
265
25
E
12.5
145
815-5606
180(183)[175]〔170〕
M12
300(303)[295]〔290〕
23
35(38)[30]〔25〕
-
120
Φ25、Φ28
2D/3D

1個

60,252( 66,277円 )

3日目

ねじ込み式
315
25
E
12.5
65
815-5609
100(103)[95]〔90〕
M12
350(353)[345]〔340〕
23
35(38)[30]〔25〕
-
250
Φ25、Φ28
2D/3D

1個

77,705( 85,476円 )

3日目

ねじ込み式
315
25
E
12.5
195
815-5608
230(233)[225]〔220〕
M12
350(353)[345]〔340〕
23
35(38)[30]〔25〕
-
120
Φ25、Φ28
2D/3D

1個

77,705( 85,476円 )

3日目

ねじ込み式
160
32
E
17
80
815-5610
120(123)[110]〔107〕
M16
200(203)[190]〔187〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
80
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

66,954( 73,649円 )

1日目

ねじ込み式
210
32
E
17
110
815-5611
150(153)[140]〔137〕
M16
250(253)[240]〔237〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
100
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

67,750( 74,525円 )

1日目

ねじ込み式
260
32
E
17
80
815-5613
120(123)[110]〔107〕
M16
300(303)[290]〔287〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
180
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

80,499( 88,549円 )

3日目

ねじ込み式
260
32
E
17
140
815-5612
180(183)[170]〔167〕
M16
300(303)[290]〔287〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
120
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

80,499( 88,549円 )

3日目

ねじ込み式
310
32
E
17
80
815-5615
120(123)[110]〔107〕
M16
350(353)[340]〔337〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
230
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

109,195( 120,115円 )

3日目

ねじ込み式
310
32
E
17
190
815-5614
230(233)[220]〔217〕
M16
350(353)[340]〔337〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
120
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

109,195( 120,115円 )

3日目

ねじ込み式
360
32
E
17
80
815-5617
120(123)[110]〔107〕
M16
400(403)[390]〔387〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
280
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

137,877( 151,665円 )

3日目

ねじ込み式
360
32
E
17
240
815-5616
280(283)[270]〔267〕
M16
400(403)[390]〔387〕
28
40(43)[30]〔27〕
-
120
Φ30、Φ32、Φ35、<Φ40>
2D/3D

1個

137,877( 151,665円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュラーミル専用のシャンクです。
【特長】
・ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

アルファモジュラーミル専用超硬シャンク

    アルファモジュラーミル専用鋼シャンク

    アルファモジュラーミル専用鋼シャンク

      アルファスーパーじゅうおうASJ形

      アルファスーパーじゅうおうASJ形

        スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

        スモウミル(5mm切刃) エンドミル

          メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル
          通常価格 18,816円 14,191円 23,594円 23,745円
          通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  

          アルファモジュラーミル専用超硬シャンクのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました