(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファモジュラーミルBCFM形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCFM20
アルファモジュラーミルBCFM形 フライスコウグ

通常単価(税別)
28,301円
税込単価
31,131円

滑らかな削りを生む、凸状すくい面切れ刃を持っていて、引き上げ切削に安心なキー溝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

BCFM20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
寸法 R(mm)
使用インサート
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCFM20

20
57
18
38
17.8
10.5
19
815-5713
10
15
5.5
M10
10
ZCET100CE/SE ZCEW100CE/SE
2D

1個

28,301( 31,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑らかな削りを生む、凸状すくい面切れ刃を持っていて、引き上げ切削に安心なキー溝つきインサートクランプ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファモジュラーミルBCFM形の型番BCFM20のページです。
型番BCFM20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファモジュラーミルBCFM形

アルファモジュラーミルBCFM形

    アルファモジュラーミル ABPFM形

    アルファモジュラーミル ABPFM形

      アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

      アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

        快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□

        快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□

          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ

          PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ

            アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

            アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

              アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

              アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

                フェニックスシリーズねじ込みタイプ専用シャンクホルダ

                フェニックスシリーズねじ込みタイプ専用シャンクホルダ

                  アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

                  アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

                    QMマックス モジュラーヘッド MQX

                    QMマックス モジュラーヘッド MQX

                      快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

                      快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

                        ヘプタミル 本体

                        ヘプタミル 本体

                          アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

                          アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 26,701円 13,076円 27,103円 19,933円 14,199円 25,109円 24,311円 15,145円 13,076円 21,522円 21,369円 33,935円 55,076円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   4日目   3日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / その他 平面 / 溝 平面 / 溝 傾斜切り込み 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / その他 - 平面 / 溝 -
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 - 仕上げ加工
                            カッタ BCF - ASR AR - ASR 多刃 - - ARPF - - - -

                            アルファモジュラーミルBCFM形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCFM16
                            BCFM25
                            BCFM30
                            BCFM32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M 寸法 R
                            (mm)
                            使用インサート CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            26,701円

                            ( 29,371円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1649183212.88.517815-57128105.5M88ZCET080CE/SE-

                            29,974円

                            ( 32,971円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2560233820.812.522815-571410175.5M1212.5ZCET125CE/SE ZCEW125CE/SE2D

                            30,853円

                            ( 33,938円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3066284328.81723815-571512226M1615ZCET150CE/SE ZCEW150CE/SE-

                            30,853円

                            ( 33,938円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3266284328.81723815-571612226M1616ZCET160CE/SE2D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました