(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASPVM2016R-2
アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー) フライスコウグ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,109円
税込単価
27,620円

【特長】・底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に適したカッタです。・多刃仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

ASPVM2016R-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASPVM2016R-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASPVM2016R-2

16
42
12.8
8.5
17
815-5658
8
10
5.5
M8

1個

25,109( 27,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に適したカッタです。
・多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。
・機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)の型番ASPVM2016R-2のページです。
型番ASPVM2016R-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)

アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)

    アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(ストレートシャンク)

    アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(ストレートシャンク)

      アルファポリッシュミルVタイプASPV形(ボアタイプ 内径インチ)

      アルファポリッシュミルVタイプASPV形(ボアタイプ 内径インチ)

        アルファポリッシュミルVタイプASPV形(ボアタイプ 内径ミリ)

        アルファポリッシュミルVタイプASPV形(ボアタイプ 内径ミリ)

          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

          MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

            Max1 刃先交換式エンドミルMX形

            Max1 刃先交換式エンドミルMX形

              正面削り用 FF3000

              正面削り用 FF3000

                スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

                スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

                  イスカル へリドゥ/カッターX

                  イスカル へリドゥ/カッターX

                    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                      正面削り用 NF10000

                      正面削り用 NF10000

                        曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                        曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                          PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                          PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル ダイジェット イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ オーエスジー
                            通常価格 25,109円 25,109円 65,755円 65,755円 52,960円 9,849円 98,498円 67,555円 67,866円 131,792円 70,501円 69,730円 44,438円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   7日目   3日目~   3日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 - 側面 / 溝 平面 - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 - - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート / CBN 超硬コート / CBN - - 超硬コート / 超硬コートなし サーメット - - - - - 超硬コート 超硬コート

                            アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            焼入れ鋼の加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                            焼入れ鋼の加工の加工に使用しました
                            ミスミさんは三菱日立製の部品を16時までの注文でTストークを使うと無料で翌日に品物到着してくれるのでありがたいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASPVM2018R-2
                            ASPVM2020R-2
                            ASPVM2020R-3
                            ASPVM2022R-3
                            ASPVM2025R-4
                            ASPVM2028R-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M

                            25,109円

                            ( 27,620円 )
                            1個 -

                            3日目

                            184214.58.517815-56598105.5M8

                            29,573円

                            ( 32,530円 )
                            1個 -

                            3日目

                            204917.810.519815-566010155.5M10

                            32,365円

                            ( 35,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            204917.810.519815-566110155.5M10

                            32,365円

                            ( 35,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            224917.810.519815-566210155.5M10

                            39,054円

                            ( 42,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            255720.812.522815-566310175.5M12

                            39,054円

                            ( 42,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            28572312.522815-566410175.5M12

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました