(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASMM0725R-6
アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ) フライスコウグ

通常単価(税別)
35,077円
税込単価
38,585円

【特長】・ツール先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。・3次...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

ASMM0725R-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASMM0725R-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASMM0725R-6

25
52
20.8
12.5
22
815-5656
10
17
5.5
M12
2D

1個

35,077( 38,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツール先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。
・3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)の型番ASMM0725R-6のページです。
型番ASMM0725R-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

    アルファスーパーエクセレントミニASM形

    アルファスーパーエクセレントミニASM形

      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

          アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

          アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

            MECX型 フェースミル

            MECX型 フェースミル

              3次元エンドミル MEY型

              3次元エンドミル MEY型

                イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

                イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

                  ミル 肩削り用 ELP

                  ミル 肩削り用 ELP

                    PSEL BORE フェニックスシリーズラフィングエンドミルボアタイプ

                    PSEL BORE フェニックスシリーズラフィングエンドミルボアタイプ

                      アルファスーパーじゅうおうASJ形

                      アルファスーパーじゅうおうASJ形

                        アルファモジュラーミルAHJM形

                        アルファモジュラーミルAHJM形

                          SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                          SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 京セラ イスカル タンガロイ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 15,145円 15,145円 24,311円 24,311円 47,109円 51,220円 25,950円 77,347円 51,640円 148,486円 23,594円 19,054円 12,675円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル - 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - - - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート -

                            アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASMM0710R-2
                            ASMM0711R-2
                            ASMM0712R-3
                            ASMM0716R-4
                            ASMM0720R-5
                            ASMM0732R-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            15,145円

                            ( 16,660円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1034.59.46.514.5815-5651575.5M62D

                            15,145円

                            ( 16,660円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1134.59.86.514.5815-5652575.5M62D/3D

                            18,332円

                            ( 20,165円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1234.59.86.514.5815-5653575.5M62D

                            26,306円

                            ( 28,937円 )
                            1個 -

                            3日目

                            164212.88.517815-56548105.5M82D

                            30,289円

                            ( 33,318円 )
                            1個 -

                            3日目

                            204917.810.519815-565510155.5M102D

                            43,842円

                            ( 48,226円 )
                            1個 -

                            3日目

                            325328.81723815-565712226M162D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました