(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARPFM16
アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) フライスコウグ

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) ARPFM16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,867円
税込単価
17,454円

【特長】・取付け振れ精度0.02mm以下・インサート単体のR精度±0.01mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ARPFM16 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファモジュラーミルARPFM形 加工素材
アルファモジュラーミルARPFM形 加工用途

加工用途

取付け振れ精度0.02mm以下

高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。

インサート単体のR精度±0.01mm以下

ねじれ刃形のSG、SWタイプは、R精度の基準を工具軸中心基準としましたのでより高精度になりました。

インサート単体の刃径公差 0~-0.02mm

優れた切れ味、きれいな仕上げ面

ねじれ刃形のSG、SWタイプは、食付きの良さと振動の低減により滑らかな切削が出来ます。

新材種により長寿命

マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。

  • TH308:焼入れ鋼、プリハードン鋼の高速、高能率加工に威力を発揮します。
  • PN215:被削材成分の溶着が低減されるので、炭素鋼、合金鋼の仕上げ加工で良好な加工面が得られます。
 

TH3コーティング  TH308

【特長】
  • TH系コーティングが進化した第3世代の新THコーティング。
  • 新しい膜組成と膜構造により耐熱性と耐摩耗性が向上。
  • 新マルチレイヤー構造は靱性に優れ、クラックの進行を抑制します。

【得意分野】
  • 焼入れ鋼(45~65HRC):SKD11、SKD61、SKH、SUS420系等の高速仕上げ加工。
  • プリハードン鋼:P20、P21等の高速仕上げ加工。
  • TH308は、耐摩耗性に優れる超微粒超硬合金とTH3コーティングの採用により、特に高硬度材の仕上げ加工において性能を発揮します。
アルファモジュラーミルARPFM形 TH3コーティングTH308の機能

【機能】

PN2コーティング  PN215

【特長】
  • 耐酸化性に優れ、皮膜硬度が高く耐摩耗性に優れるPNコーティングを採用。
  • 低摩擦の平滑な皮膜表面は潤滑性に優れ、切削加工時の被削材成分の溶着が低減されます。
【得意分野】
  • 炭素鋼、一般鋼:SC材、SS材等の高速仕上げ加工。
  • 合金鋼:SKD11、SKD61等の高速仕上げ加工。
  • プリハードン鋼:CENA1、HPM-MAGIC、NAK80等の高速仕上げ加工。
  • PN215は、耐欠損性に優れる超微粒超硬合金とPN2コーティングの採用により、特に炭素鋼、合金鋼の仕上げ加工において性能を発揮します。
アルファモジュラーミルARPFM形 PN2コーティングPN215の機能

【機能】

シャンク+1mm 刃径インサートの取り付け

φ13インサートはφ12ボディ、φ17インサートはφ16ボディ、φ21インサートはφ20ボディ、φ26インサートはφ25ボディに取付ける事ができます。

アルファモジュラーミルARPFM形 シャンク+1mm 刃径インサートの取り付け

性能・試験情報

〈SGタイプ〉

1. 従来品との切削抵抗の比較

アルファモジュラーミルARPFM形 性能・試験情報oth-02
 

2. 立壁中仕上げ加工時の工具寿命

アルファモジュラーミルARPFM形 性能・試験情報oth-03
 

3. 底面中仕上げ加工時の工具寿命

アルファモジュラーミルARPFM形 性能・試験情報oth-04
 

〈SWタイプ〉

アルファモジュラーミルARPFM形 性能・試験情報oth-05

 

 

外形図

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) ARPFM〇〇外形図

ARPFM○○

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) ARPFM〇〇-H外形図

エアー穴付き
ARPFM○○-H

 

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け手順

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) インサート取付け手順

取り付け振れ精度0.02mm以下を満足するため、上記手順に従ってください。

ご注意
インサートを挿入しない状態でのクランプねじ締結は、ホルダー本体の変形に繋がる恐れがあり、
インサートの取り付け不良や取付精度の劣化につながる可能性があるため決して行わないでください。
アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) インサート取付け手順コマンド

インサート未挿入での空締め禁止

使用事例

〈切削事例〉

1.S50C【220HB】におけるVc-T線図

アルファモジュラーミルARPFM形 使用事例exp-01
 

2.SKD61【45HRC】におけるVc-T線図

アルファモジュラーミルARPFM形 使用事例exp-02
 

3.SKD11【60HRC】におけるVc-T線図

アルファモジュラーミルARPFM形 使用事例exp-03
 
アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) 加工事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファモジュラーミルARPFM形 推奨切削条件表oth-06

※赤字は第一推奨材種です。

切削条件時の注意

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
(4)超硬シャンクホルダには手を加えないでください。また、超硬シャンクホルダ使用時の切り込み量apは、下記値にてご使用ください。
外径Dc12以下は、ap=0.2mm以下。外径Dc16以上は、ap=0.3mm以下。
アルファモジュラーミルARPFM形
※突き出し長3Dc以上の場合は、上記の表をもとに右記表を参考に調整してください。
突き出し量vc (m/min)vf (mm/min)
<3Dc100%100%
3Dc~5Dc70%70%
5Dc~8Dc60%60%
8Dc~10Dc50%50%

 

選定サポート情報

部品番号

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ) 部品番号

【注意】クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

〈ねじれ刃形インサートの使い分け〉
・ねじれ刃形インサートの選択方法

アルファモジュラーミルARPFM形 選定サポート情報oth-08
 

〈ねじれ刃形インサートがもたらす効果〉

アルファモジュラーミルARPFM形 選定サポート情報oth-09
 

〈インサート材種選択方法〉

アルファモジュラーミルARPFM形 選定サポート情報oth-10

注意・禁止事項

【注意】モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。

〈安全上のご注意〉

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法DCONMS
取付ねじ径
二面幅(mm)
寸法DHUB(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 Lf(mm)
使用インサート
エアー穴有無
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARPFM16

16
49
5
17
815-5578
8.5
M8
10
12.8
5.5
32
ZCFG160S□(-R○.○)/ZCFG170S□(-R○.○)/ZCFW160-R○.○
-
2D

1個

15,867( 17,454円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け振れ精度0.02mm以下
・インサート単体のR精度±0.01mm以下
・インサート単体の刃径公差 0~-0.02mm
・優れた切れ味、きれいな仕上げ面
・新材種により長寿命

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ARPFM16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)の型番ARPFM16のページです。
型番ARPFM16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

    アルファラジアスプレシジョンARPF形

    アルファラジアスプレシジョンARPF形

      ミル 平面加工用 EFP4000R

      ミル 平面加工用 EFP4000R

        転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

        転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

          ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

          ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
            通常価格 13,076円 10,968円 31,610円 76,330円 28,944円
            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
            加工用途 平面 / 側面 / その他 平面 / 側面 平面 平面 平面
            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー
            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 荒~仕上げ加工
            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

            アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ARPFM10-H
            ARPFM12
            ARPFM12-H
            ARPFM16-H
            ARPFM20
            ARPFM20-H
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径 D
            (φ)
            全長 (L)
            (mm)
            最大切り込み深さ (Ad)
            (mm)
            寸法 L2
            (mm)
            トラスココード 寸法DCONMS 取付ねじ径 二面幅
            (mm)
            寸法DHUB
            (mm)
            寸法 L1
            (mm)
            寸法 Lf
            (mm)
            使用インサート エアー穴有無 CADデータ有無
            (2D/3D)

            15,088円

            ( 16,597円 )
            1個 -

            3日目

            1040.5314.5-6.5M679.85.526ZCFG100S□(-R○.○)/ZCFW100-R○.○-

            13,632円

            ( 14,995円 )
            1個 -

            3日目

            1240.5414.5815-55776.5M679.85.526ZCFG120S□(-R○.○)/ZCFG130S□(-R○.○)/ZCFW120-R○.○-2D

            15,758円

            ( 17,334円 )
            1個 -

            3日目

            1240.5414.5-6.5M679.85.526ZCFG120S□(-R○.○)/ZCFG130S□(-R○.○)/ZCFW120-R○.○-

            18,355円

            ( 20,191円 )
            1個 -

            3日目

            1649517-8.5M81012.85.532ZCFG160S□(-R○.○)/ZCFG170S□(-R○.○)/ZCFW160-R○.○-

            18,256円

            ( 20,082円 )
            1個 -

            3日目

            2057619815-557910.5M101517.85.538ZCFG200S□(-R○.○)/ZCFG210S□(-R○.○)/ZCFW200-R○.○-2D

            21,119円

            ( 23,231円 )
            1個 -

            3日目

            2057619-10.5M101517.85.538ZCFG200S□(-R○.○)/ZCFG210S□(-R○.○)/ZCFW200-R○.○-

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました