(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ARM0022R-2
快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□ フライスコウグ

通常単価(税別)
21,369円
税込単価
23,506円

【特長】・15°ポジ円形インサート使用です。(ブレーカ付き)・ダイレクトに彫り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

ARM0022R-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
使用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARM0022R-2

22
49
4
17.8
10.5
19
815-5566
10
15
5.5
M10
RDHW0802M0TN RDMT0802M0TN RDMT0802M0EN

1個

21,369( 23,506円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15°ポジ円形インサート使用です。(ブレーカ付き)
・ダイレクトに彫り込み加工ができます。
・Z 方向の切込みや傾斜切削ができます。
・難削材や高硬度材(50~55HRC)の切削にも適します。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□の型番ARM0022R-2のページです。
型番ARM0022R-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□

快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□

    快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

    快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

      MFPN45型 フェースミル

      MFPN45型 フェースミル

        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

          スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

          スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

            アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

            アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

              多機能用 ARX

              多機能用 ARX

                平面加工用カッタ TMD4400I形

                平面加工用カッタ TMD4400I形

                  SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                  SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                    ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                    ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                      深切込み用 APX4000

                      深切込み用 APX4000

                        コロミル365カッター

                        コロミル365カッター

                          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

                          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 住友電工ハードメタル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 19,933円 21,369円 40,700円 37,768円 47,907円 48,301円 19,296円 58,210円 12,675円 59,954円 94,336円 65,200円 28,676円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目~   3日目~  
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 溝 / バーチカル 平面 側面 / 溝 平面 / 面取り - 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ - アーバー アーバー アーバー - アーバー - アーバー - アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - - - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - - - 超硬コート 超硬コート

                            快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARM0020R-2
                            ARM0512R-2
                            ARM0512R-3
                            ARM0716R-2
                            ARM3025R-2
                            ARM3028R-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M 使用インサート

                            21,369円

                            ( 23,506円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2049417.810.519815-556510155.5M10RDHW0802M0TN RDMT0802M0TN RDMT0802M0EN

                            19,933円

                            ( 21,926円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1234.52.59.86.514.5815-5567575.5M6RDMW0501M0EN

                            22,478円

                            ( 24,726円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1234.52.59.86.514.5815-5568575.5M6RDMW0501M0EN

                            19,933円

                            ( 21,926円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16423.512.88.517815-55698105.5M8RDMW0702M0EN

                            22,478円

                            ( 24,726円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2557520.812.522815-557010175.5M12RDHW10T3M0TN RDMT10T3M0TN RDMT10T3M0EN

                            22,478円

                            ( 24,726円 )
                            1個 -

                            1日目

                            285752312.522815-557110175.5M12RDHW10T3M0TN RDMT10T3M0TN RDMT10T3M0EN

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました