(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファモジュラーミルAHJM形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHJM16RS
アルファモジュラーミルAHJM形 フライスコウグ

通常単価(税別)
19,054円
税込単価
20,959円

快削形多機能エンドミル。ドリル加工や傾斜、横送り加工など縦横無尽の加工が出来る

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

AHJM16RS 解除

Loading...

 
カタログを表示

AHJM16RS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
寸法 Ra(mm)
使用インサート 底刃用 商品コード
使用インサート 外周刃用 商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHJM16RS

16
42
8.5
12.8
8.5
17
815-5446
8
10
5.5
M8
4.5
JDMT0903○○L(使用数1)
JDMT0903○○R(使用数1)

1個

19,054( 20,959円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快削形多機能エンドミル。ドリル加工や傾斜、横送り加工など縦横無尽の加工が出来る

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファモジュラーミルAHJM形の型番AHJM16RSのページです。
型番AHJM16RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファモジュラーミルAHJM形

アルファモジュラーミルAHJM形

    アルファ 高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

    アルファ 高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

      PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

      PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

        アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ

        アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ

          PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ

          PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ

            PRC フェニックスシリーズ  丸駒カッタねじ込みタイプ

            PRC フェニックスシリーズ 丸駒カッタねじ込みタイプ

              アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

              アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

                アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

                アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

                  アルファモジュラーミルASRTM形

                  アルファモジュラーミルASRTM形

                    アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

                    アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

                      アルファモジュラーミルBCFM形

                      アルファモジュラーミルBCFM形

                        小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

                        小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

                          HWD形カッタヘッド HWD07

                          HWD形カッタヘッド HWD07

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 19,054円 25,109円 23,629円 21,599円 24,429円 42,913円 27,103円 25,109円 28,533円 15,145円 26,701円 21,100円 28,550円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン -
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - - -

                            アルファモジュラーミルAHJM形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHJM17RS
                            AHJM20RS
                            AHJM21RS
                            AHJM25RS
                            AHJM26RS
                            AHJM32RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M 寸法 Ra
                            (mm)
                            使用インサート 底刃用 商品コード 使用インサート 外周刃用 商品コード

                            19,054円

                            ( 20,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            17428.512.88.517815-54478105.5M84.5JDMT0903○○L(使用数1)JDMT0903○○R(使用数1)

                            20,333円

                            ( 22,366円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20499.517.810.519815-544810155.5M105.5JDMT1003○○L(使用数1)JDMT1003○○R(使用数1)

                            20,333円

                            ( 22,366円 )
                            1個 -

                            3日目

                            21499.517.810.519815-544910155.5M105.5JDMT1003○○L(使用数1)JDMT1003○○R(使用数1)

                            21,043円

                            ( 23,147円 )
                            1個 -

                            3日目

                            255712.520.812.522815-545010175.5M127JDMT12T3○○L(使用数1)JDMT12T3○○R(使用数1)

                            21,043円

                            ( 23,147円 )
                            1個 -

                            3日目

                            265712.52312.522815-545110175.5M127JDMT12T3○○L(使用数1)JDMT12T3○○R(使用数1)

                            22,956円

                            ( 25,252円 )
                            1個 -

                            3日目

                            326314.528.81723815-545212226M168.5JDMT1605○○L(使用数1)JDMT1505○○R(使用数1)

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました