(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABPFM12
アルファモジュラーミル ABPFM形 フライスコウグ

アルファモジュラーミル ABPFM形 ABPFM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,632円
税込単価
14,995円

【特長】・取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    レンチ:101-T25S ねじ焼き付き防止剤:P-37 は別売りとなっています。

ABPFM12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

取付けR 精度±0.01mm

  • ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。

優れた切れ味、きれいな仕上げ面

  • 強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

新材種により長寿命

  • マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
アルファモジュラーミル ABPFM形 取付けR 精度±0.01mm

性能・試験情報

強ねじれ刃形インサートがもたらす効果

アルファモジュラーミル ABPFM形 強ねじれ刃形インサートがもたらす効果

強断続テストによる先端チゼル部の強度比較

アルファモジュラーミル ABPFM形 強断続テストによる先端チゼル部の強度比較

SFタイプとの加工面の比較

アルファモジュラーミル ABPFM形 SFタイプとの加工面の比較

外形図

アルファモジュラーミル ABPFM形 ABPFM〇〇外形図

ABPFM○○

アルファモジュラーミル ABPFM形 ABPFM〇〇-M□□H外形図

エアー穴付き
ABPFM○○-M□□H

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付け手順

アルファモジュラーミル ABPFM形 インサート取付け手順
ご注意
インサートを挿入しない状態でのクランプねじ締結は、ホルダー本体の変形に繋がる恐れがあり、
インサートの取り付け不良や取付精度の劣化につながる可能性があるため決して行わないでください。
アルファモジュラーミル ABPFM形 インサート取付け手順コマンド

インサート未挿入での空締め禁止

使用事例

プリハードン鋼【P21 40HRC】におけるVc-T線図
FCD700におけるVc-T線図
SCタイプ
SFタイプ
アルファモジュラーミル ABPFM形 プリハードン鋼【P21 40HRC】におけるVc-T線図
アルファモジュラーミル ABPFM形 FCD700におけるVc-T線図
切削条件
被削材:P21( 40HRC)
使用工具:ABPFM20
シャンク:ASC20-10.5-120-50Z
使用インサート:ZDFG200-SC( PN08M)
突出し量:100mm
一刃当りの送り量: fz=0.3mm/t
切込み: ap×ae=0.3×0.1mm、ap×ae=0.5×0.5mm
使用機械:縦型(BT50) 
加工形状:5°傾斜面等高線加工
エアー
切削条件
被削材:FCD700
vc= 変化
一刃当りの送り量: fz=0.47mm/t
使用機械:縦型(BT50) 
使用工具:ABPFM30( 刃径φ30)
シャンク: ASC32-17-260-140(突出し量:200mm)
使用インサート:ZDFG300-SF( ATH10E) 
径方向切込み(ae)=0.15、0.3mm
ピックフィード( pf)=0.5mm
加工形状:5°傾斜面
エアー
アルファモジュラーミル ABPFM形 5°傾斜面等高線加工
アルファモジュラーミル ABPFM形 5°傾斜面

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファモジュラーミル ABPFM形 推奨切削条件表-1
アルファモジュラーミル ABPFM形 推奨切削条件表-2

※突き出し長3DC以上の場合は、上記の表をもとに下記表を参考に調整してください。

突き出し量vc(m/min)vf(mm/min)
<3DC100%100%
3DC~5DC70%70%
5DC~8DC60%60%
8DC~10DC50%50%

切削条件時の注意

※赤字は第1推奨材種です。

注意
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
(4)超硬シャンクホルダには手を加えないでください。また、突き出し長3DC以上の仕上げ加工は、切込み量apを工具径DC12mm以下は
     ap=0.2mm以下、工具径DC16mm以上はap=0.3mm以下を目安にご使用ください。
アルファモジュラーミル ABPFM形 切削条件時の注意コマンド

適用被削材

アルファモジュラーミル ABPFM形 適用被削材

選定サポート情報

被削材硬度を考慮した選択方法

アルファモジュラーミル ABPFM形 被削材硬度を考慮した選択方法

部品番号

アルファモジュラーミル ABPFM形 部品番号

○は数字が入ります。

【注意】クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

注意・禁止事項

【注意】モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法DCONMS
取付ねじ径
寸法RE(mm)
二面幅(mm)
寸法DHUB(mm)
寸法 L1(mm)
使用インサート
エアー穴有無
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABPFM12

12
40.5
8
14.5
815-5412
6.5
M6
6
7
9.8
5.5
ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
-
2D/3D

1個

13,632( 14,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します
・優れた切れ味、きれいな仕上げ面。中心部切れ刃の刃径の工夫により、優れた仕上げ面粗さが得られます
・高性能コーティングインサートにより長寿命です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    レンチ:101-T25S ねじ焼き付き防止剤:P-37 は別売りとなっています。

カタログ

 

Loading...

ABPFM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファモジュラーミル ABPFM形の型番ABPFM12のページです。
型番ABPFM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファモジュラーミル ABPFM形

アルファモジュラーミル ABPFM形

    アルファボールプレシジョンF ABPF形

    アルファボールプレシジョンF ABPF形

      アルファボールプレシジョンF ABPFN形

      アルファボールプレシジョンF ABPFN形

        快削エンドミルUEX形

        快削エンドミルUEX形

          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

            アルファボールエンドミルBCF形

            アルファボールエンドミルBCF形

              すみっこ

              すみっこ

                PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                  Max1 刃先交換式エンドミルMX形

                  Max1 刃先交換式エンドミルMX形

                    アルファモジュラーミルBCFM形

                    アルファモジュラーミルBCFM形

                      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                        イスカル X ヘリ2000ホルダー

                        イスカル X ヘリ2000ホルダー

                          SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                          SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 13,076円 10,795円 12,203円 12,836円 28,676円 28,301円 24,114円 19,135円 9,849円 26,701円 34,328円 32,915円 12,675円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 側面 / その他 - 平面 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 - -
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー - -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コートなし 超硬コート サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - -

                            アルファモジュラーミル ABPFM形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABPFM10
                            ABPFM10-M6H
                            ABPFM12-M6H
                            ABPFM16
                            ABPFM16-M8H
                            ABPFM20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法DCONMS 取付ねじ径 寸法RE
                            (mm)
                            二面幅
                            (mm)
                            寸法DHUB
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            使用インサート エアー穴有無 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            13,076円

                            ( 14,384円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1040.5714.5815-54116.5M6579.85.5ZPFG100-SH、ZDFG100-S□-2D/3D

                            15,088円

                            ( 16,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1040.5-14.5-6.5M6579.85.5ZPFG100-SH、ZDFG100-S□-

                            15,758円

                            ( 17,334円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1240.5-14.5-6.5M6679.85.5ZPFG120-SH、ZDFG120-S□-

                            15,867円

                            ( 17,454円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16491017815-54138.5M881012.85.5ZPFG160-SH、ZDFG160-S□-2D/3D

                            18,355円

                            ( 20,191円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1649-17-8.5M881012.85.5ZPFG160-SH、ZDFG160-S□-

                            18,256円

                            ( 20,082円 )
                            1個 -

                            1日目

                            205712.519815-541410.5M10101517.85.5ZPFG200-SH、ZDFG200-S□-2D/3D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました