(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルファボールプレシジョンF ABPF形
  • SALE 2025/03/31まで

アルファボールプレシジョンF ABPF形 (レビュー)

通常価格(税別)
10,795円 ~ 185,149円  特別価格 
税込価格
11,875円 ~ 203,664円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・CBNエンドミルです。
・取付けR精度±0.01mm (インサートR精度±0.005mm以下)ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
・優れた切れ味、きれいな仕上げ面。中心部切れ刃の刃形の工夫により、優れた仕上げ面粗さが得られます。
・長寿命。高性能コーティングインサートにより長寿命です。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

アルファボールプレシジョンF ABPF形のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の仕上げ加工
    評価 5.0満足度:5.02018/07/06
    このエンドミルのおかげで仕上げスピードを二倍以上にすることができました

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファボールプレシジョンF ABPF形

アルファボールプレシジョンF ABPF形

    アルファモジュラーミル ABPFM形

    アルファモジュラーミル ABPFM形

      アルファボールプレシジョンF ABPFN形

      アルファボールプレシジョンF ABPFN形

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

          SRF形ボールエンドミル(超硬シャンク)

            アルファボールエンドミルBCF形

            アルファボールエンドミルBCF形

              Max1 刃先交換式エンドミルMX形

              Max1 刃先交換式エンドミルMX形

                快削エンドミルUEX形

                快削エンドミルUEX形

                  PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                  PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                    ミラーラジアスエンドミル 本体

                    ミラーラジアスエンドミル 本体

                      アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

                      アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

                        すみっこ

                        すみっこ

                          SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                          SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 住友電工ハードメタル
                            通常価格 10,795円 13,076円 12,203円 12,675円 28,676円 28,301円 9,849円 12,836円 19,135円 25,820円 13,076円 24,114円 34,328円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   3日目   3日目~   1日目~  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
                            取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート - 超硬コート 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
                            インサート数(枚) 1 1 - - - - - - - - 1 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。