(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファボールエンドミルBCF形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCF2030S32E
アルファボールエンドミルBCF形 フライスコウグ

通常単価(税別)
45,196円
税込単価
49,716円

【特長】・滑らかな削りを生む、凸状すくい面切れ刃をもっています。・引き上げ切削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

BCF2030S32E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 i(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 θn(°)
トラスココード
寸法 M
寸法 R(mm)
寸法 L3(mm)
寸法 φD3(mm)
寸法 RS(mm)
寸法 MT番号
使用インサート 親刃 商品コード
使用インサート 子刃 商品コード
使用インサート 外周刃 商品コード
寸法 φD(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCF2030S32E

20
250
32
30
62
-
30.4
-
35
12.4°
428-3422
-
10
70
18.5
180
-
ZCE□100CE(刃数1)
ZCE□100SE(刃数1)
CPMT080204(刃数2)
-
2D

1個

45,196( 49,716円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな削りを生む、凸状すくい面切れ刃をもっています。
・引き上げ切削に安心なキー溝つきインサートクランプです。
・子刃インサートの切れ刃を中心近くまで設定しました。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファボールエンドミルBCF形の型番BCF2030S32Eのページです。
型番BCF2030S32Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファボールエンドミルBCF形

アルファボールエンドミルBCF形

    アルファモジュラーミルBCFM形

    アルファモジュラーミルBCFM形

      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

      SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

        サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

        サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

          快削エンドミルUEX形

          快削エンドミルUEX形

            SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

            SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

              APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

              APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

                MEC型 エンドミル

                MEC型 エンドミル

                  コロミル329カッター

                  コロミル329カッター

                    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                      アルファボールプレシジョンF ABPFN形

                      アルファボールプレシジョンF ABPFN形

                        多機能用 APX3000

                        多機能用 APX3000

                          アルファボールプレシジョンF ABPF形

                          アルファボールプレシジョンF ABPF形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ サンドビック 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 28,301円 26,701円 34,328円 72,000円 12,836円 24,746円 129,711円 16,080円 137,143円 131,792円 12,203円 16,120円 10,795円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート

                            アルファボールエンドミルBCF形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCF2030S20ST080
                            BCF2030S20ST120
                            BCF2030S20ST150
                            BCF20MT2
                            BCF2523S32S
                            BCF2523S32TE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 i
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            寸法 θn
                            (°)
                            トラスココード 寸法 M 寸法 R
                            (mm)
                            寸法 L3
                            (mm)
                            寸法 φD3
                            (mm)
                            寸法 RS
                            (mm)
                            寸法 MT番号 使用インサート 親刃 商品コード 使用インサート 子刃 商品コード 使用インサート 外周刃 商品コード 寸法 φD
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            41,764円

                            ( 45,940円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20180203080-18.5---428-3376-10--100-ZCE□100CE(刃数1)ZCE□100SE(刃数1)CPMT080204(刃数2)-2D

                            41,926円

                            ( 46,119円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202202030120-18.5---428-3384-10--100-ZCE□100CE(刃数1)ZCE□100SE(刃数1)CPMT080204(刃数2)--

                            42,083円

                            ( 46,291円 )
                            1個 -

                            3日目

                            202502030150-18.5---428-3392-10--100-ZCE□100CE(刃数1)ZCE□100SE(刃数1)CPMT080204(刃数2)-2D

                            36,188円

                            ( 39,807円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20129-18655-24--815-5708M1010-1964MT2ZCE□100CE(刃数1)ZCE□100SE(刃数1)-17.782D

                            29,974円

                            ( 32,971円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25150322362-30.1-356.5°428-3431-12.5702480-ZCE□125CE(刃数1)ZCE□125SE(刃数1)--2D

                            43,044円

                            ( 47,348円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25300322397-30.1-352.8°428-3449-12.510524195-ZCE□125CE(刃数1)ZCE□125SE(刃数1)--2D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました