(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BCU5063MT5S
アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形 フライスコウグ

通常単価(税別)
82,091円
税込単価
90,300円

重切削用、ダブルキー溝付きの肉厚大形インサート。ニック付インサートで深切込み加...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
  • 刃径 D(φ):
    50
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    63
  • 寸法 R(mm):
    25
  • 使用インサート 親刃 商品コード:
    ZCET250CE(刃数1) ZCET250CE-N(刃数1)
  • 使用インサート 子刃 商品コード:
    ZCET250SK(刃数1) ZCET250SK-N(刃数1)
  • 使用インサート 外周刃 商品コード:
    CPMT120408(刃数2)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。

型番

BCU5063MT5S 解除

Loading...

 
カタログを表示

BCU5063MT5S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 i(mm)
形状
寸法 θn(°)
トラスココード
寸法 M
寸法 φD3(mm)
寸法 ℓs(mm)
寸法 φD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCU5063MT5S

249.5
-
120
6.5
-
32
Fig-1
-
815-5722
M16
47.5
129.5
44.399

1個

82,091( 90,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重切削用、ダブルキー溝付きの肉厚大形インサート。ニック付インサートで深切込み加工もできる

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形の型番BCU5063MT5Sのページです。
型番BCU5063MT5Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

    PRC フェニックスシリーズ  丸駒カッタねじ込みタイプ

    PRC フェニックスシリーズ 丸駒カッタねじ込みタイプ

      アルファモジュラーミルBCFM形

      アルファモジュラーミルBCFM形

        コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

        コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

          シュレッドミル  ヘリカルエンドミル

          シュレッドミル ヘリカルエンドミル

            直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

            直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

              ミル 肩削り用 TSE4000RIA

              ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ

                PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ

                  フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                  フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ

                    ミル 肩削り用 ESE4000R

                    ミル 肩削り用 ESE4000R

                      ミル 肩削り用 ESE3000R

                      ミル 肩削り用 ESE3000R

                        コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                        コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

                          超高送り加工用柄付カッタ EXP

                          超高送り加工用柄付カッタ EXP

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック イスカル タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ
                            通常価格 55,076円 42,913円 26,701円 219,256円 94,221円 42,200円 58,210円 37,493円 66,414円 45,430円 17,310円 36,571円 30,520円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 / バーチカル 平面 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面
                            刃径 D(φ) 50 - - - - - - - - - - - -
                            取付け方法 柄付きタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - - 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - - - -
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 63 - - - - 16.9 10 - - 10 8 - -

                            アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCU5063C508L
                            BCU5063C508S
                            BCU5063MT5L
                            BCU5063S42E
                            BCU5063S42L
                            BCU5063S42S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 i
                            (mm)
                            形状 寸法 θn
                            (°)
                            トラスココード 寸法 M 寸法 φD3
                            (mm)
                            寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 φD
                            (mm)

                            66,708円

                            ( 73,379円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25050.8150-47.5---815-5719--100-

                            60,574円

                            ( 66,631円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20050.8100-47.5---815-5720--100-

                            90,059円

                            ( 99,065円 )
                            1個 -

                            3日目

                            279.5-1506.5-32Fig-1-815-5721M1647.5129.544.399

                            63,685円

                            ( 70,054円 )
                            1個 -

                            3日目

                            35042150-47.5---815-5723--200-

                            60,574円

                            ( 66,631円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25042150-47.5---815-5724--100-

                            55,076円

                            ( 60,584円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20042100-47.5---815-5725--100-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました