(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHR5063RM-3
アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) フライスコウグ

アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) AHR5063RM-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,931円
税込単価
43,924円

鋳造法等で造られた加工取代が不均一なワークでも、切込み量を気にせず使用できるロ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 溝
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    18
  • 詳細タイプ:
    内径ミリサイズ
  • 寸法 r(mm):
    10
  • 形状:
    fig-3
  • 使用インサート:
    ZDNW1505100TR$ZDMT1505100TR
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

AHR5063RM-3 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファヘビーラジアスミルAHR形 加工素材
アルファヘビーラジアスミルAHR形 加工用途

特長及び用途

(1)鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 特徴及び用途1-1

加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。

アルファヘビーラジアスミルAHR形 特長及び用途1-2

構造部平面粗加工にも使えます。

(2)従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 特長及び用途2
(3)インサートのコーナr は、r8とr10があります。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 特長及び用途3

(4)インサートの形状違いによる特長比較例

アルファヘビーラジアスミルAHR形 特長及び用途4
 

(5)ダイレクトに彫り込み加工も可能

中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、右図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 特長及び用途5
(単位:mm)
アルファヘビーラジアスミルAHR形 最大傾斜角とヘリカル穴径

【注意】
1. 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
2. 穴径が上記範囲外の場合は下穴を明けて加工してください。

 
AJコーティングシリーズの特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

新技術
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下
アルファヘビーラジアスミルAHR形 AJコーティング

プリハードン・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

特長
  • 耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

得意分野
  • 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
  • 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 JP4120切削性能

ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

特長
  • 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

得意分野
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 JM4160切削性能

高硬度材加工用材種 JP4105

特長
  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

得意分野
  • 焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
アルファヘビーラジアスミルAHR形 JP4105切削性能

鋼一般加工用材種 JS4045

特長
  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。

得意分野
  • SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 JS4045切削性能
アルファヘビーラジアスミルAHR形 SCM440(32HRC)の切削試験結果
アルファヘビーラジアスミルAHR形 P20(32HRC)の切削試験結果

 

外形図

アルファヘビーラジアスミルAHR形 外形図1

Fig-3 ボア形

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファヘビーラジアスミルAHR形 標準切削条件表
※赤字は第一推奨材種です。
アルファヘビーラジアスミルAHR形 ae,ap

【注意】
(1)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の加工などでビビリ振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
 ・ブレーカ付きインサートを使用する。
 ・回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。
 ・切り込み深さapを50~70%下げる。
(2)JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(4)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」をご推奨します。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(7)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(8)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
 Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×vf(mm/min)/1,000

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
 

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
トラスココード
寸法 φd(mm)
寸法 幅a(mm)
寸法 深さℓ(mm)
寸法 キー深b(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHR5063RM-3

63
50
60
17
815-5457
22
10.4
20
6.3

1個

39,931( 43,924円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳造法等で造られた加工取代が不均一なワークでも、切込み量を気にせず使用できるロング切刃を設けたラジアスミル

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

AHR5063RM-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)の型番AHR5063RM-3のページです。
型番AHR5063RM-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

    アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径インチサイズ)

    アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径インチサイズ)

      アルファヘビーラジアスミルAHR形

      アルファヘビーラジアスミルAHR形

        快削エンドミルUEX形

        快削エンドミルUEX形

          ミル ボーリングカッタ TCB

          ミル ボーリングカッタ TCB

            アルファモジュラーミルBCFM形

            アルファモジュラーミルBCFM形

              SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

              SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                ミル 肩削り用 ESE4000R

                ミル 肩削り用 ESE4000R

                  MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                  MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

                    ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                    ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                      アルファ正面フライス AFE45形

                      アルファ正面フライス AFE45形

                        コロミル590カッター

                        コロミル590カッター

                          サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

                          サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック
                            通常価格 39,931円 39,931円 31,883円 12,836円 15,630円 26,701円 131,792円 45,430円 52,960円 58,210円 27,183円 91,800円 72,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 側面 / 溝 平面 / 側面 - 平面 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工 - - - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 18 18 18 - - - - 10 - 10 6 - 2
                            詳細タイプ 内径ミリサイズ 内径インチサイズ - - - - - - - - - - -

                            アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHR5063RM-4
                            AHR5080RM-5
                            AHR5100RM-6
                            AHR5125RM-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 幅a
                            (mm)
                            寸法 深さℓ
                            (mm)
                            寸法 キー深b
                            (mm)

                            48,301円

                            ( 53,131円 )
                            1個 -

                            3日目

                            63506017815-54582210.4206.3

                            73,252円

                            ( 80,577円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80707620815-54602712.4227

                            98,830円

                            ( 108,713円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100709626815-54623214.4258

                            109,195円

                            ( 120,115円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1256310032815-54644016.4309

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました