(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASB4050S42L
アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形 フライスコウグ

アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形 ASB4050S42L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,574円
税込単価
54,531円

【特長】・快削形重切削用ボールエンドミル。・ダブルクランプ機構により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

ASB4050S42L 解除

Loading...

ASB4050S42L の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特徴および用途

  • 用途別に、低抵抗、且つ、経済的なインサートを準備。
  • シャンクタイプ・MTタイプにφ40追加
  • JX,ATH,GXコーティング
アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形 特徴

アキシャルレーキの効果で従来品より切削抵抗が10~20%低減出来ました。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 i(mm)
形状
寸法 θn(°)
トラスココード
寸法 M
寸法 R(mm)
寸法 φD3(mm)
使用インサート 親刃 商品コード
使用インサート 子刃 商品コード
使用インサート 外周刃 商品コード
寸法 ℓs(mm)
寸法 φD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASB4050S42L

40
250
42
50
150
-
38.6
-
Fig-1
-
815-5592
-
20
-
ZPET200CE(刃数1) ZPET200CE-N(刃数1)
ZPET200SK(刃数1) ZPET200SK-N(刃数1)
CPMT090308(刃数2)
100
-

1個

49,574( 54,531円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快削形重切削用ボールエンドミル。
・ダブルクランプ機構により強固にインサートを固定。
・新鋼種のボディで耐久性大幅アップ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

ASB4050S42Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形の型番ASB4050S42Lのページです。
型番ASB4050S42Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

    中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

    中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

      ボールエンドミル EBB

      ボールエンドミル EBB

        スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

        スモウミル(5mm切刃) エンドミル

          アルファヘビーラジアスミルAHR形

          アルファヘビーラジアスミルAHR形

            ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

            ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

              中仕上げ用ボールエンドミル EBP

              中仕上げ用ボールエンドミル EBP

                曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                曲面加工用ボールエンドミル EBD形

                  アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                  アルファエンドミルじゅうおうAJU形

                    曲面加工用カッタ TBN1000形

                    曲面加工用カッタ TBN1000形

                      アルファボールエンドミルBCF形

                      アルファボールエンドミルBCF形

                        アルファスーパーじゅうおうASJ形

                        アルファスーパーじゅうおうASJ形

                          アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

                          アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 44,953円 16,650円 28,840円 23,745円 31,883円 22,250円 24,460円 69,730円 17,779円 17,820円 28,301円 23,594円 55,076円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工 仕上げ加工 - - - 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コートなし - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート -

                            アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASB4050MT5L-M16
                            ASB4050MT5S-M16
                            ASB4050S42S
                            ASB5063BT50L
                            ASB5063BT50S
                            ASB5063C508L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 i
                            (mm)
                            形状 寸法 θn
                            (°)
                            トラスココード 寸法 M 寸法 R
                            (mm)
                            寸法 φD3
                            (mm)
                            使用インサート 親刃 商品コード 使用インサート 子刃 商品コード 使用インサート 外周刃 商品コード 寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 φD
                            (mm)

                            54,199円

                            ( 59,619円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40299.5-501706.5-32Fig-6-815-5590M162038.6ZPET200CE(刃数1) ZPET200CE-N(刃数1)ZPET200SK(刃数1) ZPET200SK-N(刃数1)CPMT090308(刃数2)129.544.399

                            54,199円

                            ( 59,619円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40249.5-501206.5-32Fig-6-815-5591M162038.6ZPET200CE(刃数1) ZPET200CE-N(刃数1)ZPET200SK(刃数1) ZPET200SK-N(刃数1)CPMT090308(刃数2)129.544.399

                            44,953円

                            ( 49,448円 )
                            1個 -

                            3日目

                            402004250100-38.6-Fig-1-815-5593-20-ZPET200CE(刃数1) ZPET200CE-N(刃数1)ZPET200SK(刃数1) ZPET200SK-N(刃数1)CPMT090308(刃数2)100-

                            106,797円

                            ( 117,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50220-63150--45Fig-815°815-5594M242547.7ZPET250CE(刃数1) ZPET250CE-N(刃数1) ZPET250CE-N2(刃数1) ZPET250CE-N3(刃数1)ZPET250SK(刃数1) ZPET250SK-N(刃数1) ZPET250SK-N2(刃数1) ZPET250SK-N3(刃数1)CPMT120408(刃数2)--

                            97,237円

                            ( 106,961円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50170-63100--45Fig-815°815-5595M242547.7ZPET250CE(刃数1) ZPET250CE-N(刃数1) ZPET250CE-N2(刃数1) ZPET250CE-N3(刃数1)ZPET250SK(刃数1) ZPET250SK-N(刃数1) ZPET250SK-N2(刃数1) ZPET250SK-N3(刃数1)CPMT120408(刃数2)--

                            60,097円

                            ( 66,107円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5025050.863170-47.7-Fig-3-815-5596-25-ZPET250CE(刃数1) ZPET250CE-N(刃数1) ZPET250CE-N2(刃数1) ZPET250CE-N3(刃数1)ZPET250SK(刃数1) ZPET250SK-N(刃数1) ZPET250SK-N2(刃数1) ZPET250SK-N3(刃数1)CPMT120408(刃数2)80-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました