(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファスーパーじゅうおうASJ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASJ25R
アルファスーパーじゅうおうASJ形 フライスコウグ

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,985円
税込単価
28,584円

【特長】・ロング刃の多機能工具です。・使用工具本数を大幅に削減できます。・切れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

ASJ25R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
トラスココード
使用インサート 底刃用 商品コード
使用インサート 外周刃用 商品コード
a(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASJ25R

25
140
25
25
40
標準形
815-5633
ADMT12T3○○L(使用数1)
APMT12T3○○R(使用数3)
7

1個

25,985( 28,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロング刃の多機能工具です。
・使用工具本数を大幅に削減できます。
・切れ味の良いブレーカー付きインサートにより、荒~中仕上げまで軽快な切削が可能です。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスーパーじゅうおうASJ形の型番ASJ25Rのページです。
型番ASJ25Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファスーパーじゅうおうASJ形

アルファスーパーじゅうおうASJ形

    アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

    アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

        アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

        アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

          SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

          SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

            アルファモジュラーミルAHJM形

            アルファモジュラーミルAHJM形

              アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

              アルファスーパーエクセレントミニ ASM(モジュラータイプ)

                イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

                イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

                  アルファスーパーバーチカルミルASV形

                  アルファスーパーバーチカルミルASV形

                    PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

                    PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

                      快削エンドミルUEX形

                      快削エンドミルUEX形

                        PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                        PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                          アルファ快削じゅうおうAHJ形

                          アルファ快削じゅうおうAHJ形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 23,594円 24,311円 24,311円 47,109円 131,792円 19,054円 15,145円 77,347円 18,256円 111,650円 12,836円 38,701円 19,054円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   3日目~   3日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 - - アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - - - 超硬コート 超硬コート - - セラミック / CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート

                            アルファスーパーじゅうおうASJ形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            セル金型に利用しました
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            深いところを削るために長いもので安定性があるものということでこの商品を選定しました。当社は一点ものを製作しているため加工が常時違うものであり、流れ作業ではないです。被削材はFC材(鋳物)に使用しています。同じ工具で差し替えなく使えると良いのですが、径が違うものに差し替えたりします。金属疲労で仕方ないのですが、ねじが常時破損します。もう少し耐久性があると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASJ(L/E)□□R
                            ASJ16R
                            ASJ20R
                            ASJ32R
                            ASJ35R
                            ASJ40R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード 使用インサート 底刃用 商品コード 使用インサート 外周刃用 商品コード a
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            23,594円

                            ( 25,953円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16120161633標準形815-5629ADMT080308L(使用数1)APMT090208R(使用数3)5

                            25,189円

                            ( 27,708円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20130202035標準形815-5632ADMT1003○○L(使用数1)ACMT1003○○R(使用数3)5.5

                            29,255円

                            ( 32,181円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32150323250標準形815-5634APMT1604○○L(使用数1)APMT1504○○R(使用数3)8.5

                            29,255円

                            ( 32,181円 )
                            1個 -

                            3日目

                            35150323550標準形815-5635APMT1704○○L(使用数1)APMT1504○○R(使用数3)8.5

                            35,150円

                            ( 38,665円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40160324055標準形815-5636APMT1905○○L(使用数1)APMT1504○○R(使用数4)9

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました