(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファエンドミルじゅうおうAJU形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AJU40X32
アルファエンドミルじゅうおうAJU形 フライスコウグ

通常単価(税別)
26,306円
税込単価
28,937円

【特長】・下穴なしで縦送り(ドリル)加工から横送り(エンドミル)加工までを1本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

AJU40X32 解除

Loading...

 
カタログを表示

AJU40X32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
寸法 a(mm)
トラスココード
使用インサート
寸法 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJU40X32

40
170
32
18
50
標準シャンク
15
815-5507
CPMT160408Z,160430Z CPMT190408Z,190430Z
120

1個

26,306( 28,937円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴なしで縦送り(ドリル)加工から横送り(エンドミル)加工までを1本の工具でできる多機能・底刃つきエンドミルです。
・工具の種類をしぼり、交換時間を節約、段取り換えを減らします。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファエンドミルじゅうおうAJU形の型番AJU40X32のページです。
型番AJU40X32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファエンドミルじゅうおうAJU形

アルファエンドミルじゅうおうAJU形

    アルファスーパーじゅうおうASJ形

    アルファスーパーじゅうおうASJ形

      スモウミル(5mm切刃)  エンドミル

      スモウミル(5mm切刃) エンドミル

        アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

        アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

          曲面加工用ボールエンドミル EBD形

          曲面加工用ボールエンドミル EBD形

            アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

            アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形

              アルファ面取りカッタCPC形

              アルファ面取りカッタCPC形

                曲面加工用カッタ TBN1000形

                曲面加工用カッタ TBN1000形

                  ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

                  ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN03

                    SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

                    SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-E

                      ミル 肩削り用 ELP

                      ミル 肩削り用 ELP

                        アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ

                        アルファ高送りラジアスミルASR形 シャンクタイプ

                          高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                          高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 17,779円 23,594円 23,745円 25,109円 69,730円 44,953円 21,043円 17,820円 22,250円 31,029円 51,640円 27,103円 20,880円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 - - 平面 / 溝 / 面取り 傾斜切り込み 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 溝削り 側面 平面 / 溝 -
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 -

                            アルファエンドミルじゅうおうAJU形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AJU20X20
                            AJU25X25
                            AJU32X32
                            AJU50X42
                            AJUL16X16
                            AJUL20X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            詳細タイプ 寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード 使用インサート 寸法 ℓs
                            (mm)

                            19,612円

                            ( 21,573円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20120208.530標準シャンク6815-5504CCMT060204 CPMT090204Z90

                            22,165円

                            ( 24,382円 )
                            1個 -

                            3日目

                            251302511.540標準シャンク9815-5505CPMT090308 CPMT120308Z90

                            23,834円

                            ( 26,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32150321540標準シャンク12815-5506CPMT120408,120430 CPMT160408Z,160430Z110

                            32,441円

                            ( 35,685円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50170421550標準シャンク12815-5508CPMT090308 CPMT120408,120430 CPMT160408Z,160430Z120

                            19,530円

                            ( 21,483円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1617516740ロングシャンク6815-5509CCMT060204 CPMT080204Z135

                            21,599円

                            ( 23,759円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20185208.550ロングシャンク6815-5510CCMT060204 CPMT090204Z135

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました