(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ45フェースミルA45E形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A45E-4080R
アルファ45フェースミルA45E形 フライスコウグ

通常単価(税別)
53,563円
税込単価
58,919円

【特長】・20°ポジインサート使用のハイレーキ刃形。・一般鋼、軟鋼、ステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A45E-4080R 解除

Loading...

 
カタログを表示

A45E-4080R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 a(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
形状
トラスココード
寸法 b(mm)
寸法 φd(mm)
寸法 φd1(mm)
寸法 φD1(mm)
使用インサート
重量(kg)
寸法 ℓ1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A45E-4080R

80
アーバー
50
5.5
9.5
55
-
Fig-1
427-9280
6
25.4
34
93
SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN
1.4
26

1個

53,563( 58,919円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20°ポジインサート使用のハイレーキ刃形。
・一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。
・高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ45フェースミルA45E形の型番A45E-4080Rのページです。
型番A45E-4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ45フェースミルA45E形

アルファ45フェースミルA45E形

    アルファ正面フライス AFE45形

    アルファ正面フライス AFE45形

      アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

      アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプ

        アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

        アルファ高送り正面フライスASF形(内径インチサイズ)

          アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

          アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

            SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGCF-R

                サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

                サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

                  SEC-エースミル CHG4000型

                  SEC-エースミル CHG4000型

                    ミル 肩削り用 TSP4000IA

                    ミル 肩削り用 TSP4000IA

                      SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R

                      SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R

                        TACミル THF4400IA

                        TACミル THF4400IA

                          メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                          通常価格 53,563円 27,183円 47,109円 48,301円 48,301円 31,415円 62,198円 71,800円 62,010円 58,210円 67,814円 64,490円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                          加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 側面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 面取り
                          仕上げ区分 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 -

                          アルファ45フェースミルA45E形のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          A45E-4100R
                          A45E-4125R
                          A45E-4160R
                          A45E-4200R
                          A45E-4250R
                          A45E-4315R
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          取付け方法 全長 (L)
                          (mm)
                          最大切り込み深さ (Ad)
                          (mm)
                          寸法 a
                          (mm)
                          寸法 φDb
                          (mm)
                          寸法 φD2
                          (mm)
                          形状 トラスココード 寸法 b
                          (mm)
                          寸法 φd
                          (mm)
                          寸法 φd1
                          (mm)
                          寸法 φD1
                          (mm)
                          使用インサート 重量
                          (kg)
                          寸法 ℓ1
                          (mm)

                          67,348円

                          ( 74,083円 )
                          1個 -

                          3日目

                          100アーバー635.512.765-Fig-1427-9298831.7545113SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN2.432

                          80,499円

                          ( 88,549円 )
                          1個 -

                          3日目

                          125アーバー635.515.985-Fig-1427-93011038.163138SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN3.638

                          103,605円

                          ( 113,966円 )
                          1個 -

                          3日目

                          160アーバー635.519105-Fig-1427-93101150.890173SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN5.538

                          145,845円

                          ( 160,430円 )
                          1個 -

                          3日目

                          200-635.525.4160130Fig-2427-93281447.625130213SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN938

                          181,084円

                          ( 199,192円 )
                          1個 -

                          3日目

                          250-635.525.4200130Fig-2427-93361447.625140263SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN14.938

                          253,357円

                          ( 278,693円 )
                          1個 -

                          3日目

                          315-635.525.4260220Fig-3427-93441447.625220328SE□42□N-□9(□)$SEKR42TN2238

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました