【特長】・15°ポジインサート使用。・ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッ...
アルファ45フェースミルA45D形の型番A45D-4125Rのページです。
型番A45D-4125Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A45D-4080R |
A45D-4100R |
A45D-4160R |
A45D-4200R |
A45D-4250R |
A45D-4315R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 取付け方法 | 全長 (L) (mm) | 寸法 a (mm) | 寸法 φDb (mm) | 寸法 φD2 (mm) | 形状 | トラスココード | 寸法 b (mm) | 寸法 φd (mm) | 寸法 φd1 (mm) | 寸法 φD1 (mm) | 重量 (kg) | 寸法 ℓ1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,563円 ( 58,919円 ) | 1個 | - | 3日目 | 80 | アーバー | 50 | 9.5 | 55 | - | Fig-1 | 427-9212 | 6 | 25.4 | 34 | 93 | 1.4 | 26 | |
67,348円 ( 74,083円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | アーバー | 63 | 12.7 | 65 | - | Fig-1 | 427-9221 | 8 | 31.75 | 45 | 113 | 2.4 | 32 | |
103,605円 ( 113,966円 ) | 1個 | - | 3日目 | 160 | アーバー | 63 | 19 | 105 | - | Fig-1 | 427-9247 | 11 | 50.8 | 90 | 173 | 5.5 | 38 | |
145,845円 ( 160,430円 ) | 1個 | - | 3日目 | 200 | - | 63 | 25.4 | 160 | 130 | Fig-2 | 427-9255 | 14 | 47.625 | 130 | 213 | 9 | 38 | |
181,084円 ( 199,192円 ) | 1個 | - | 3日目 | 250 | - | 63 | 25.4 | 220 | 130 | Fig-2 | 427-9263 | 14 | 47.625 | 140 | 263 | 14.9 | 38 | |
253,357円 ( 278,693円 ) | 1個 | - | 3日目 | 315 | - | 63 | 25.4 | 260 | 220 | Fig-3 | 427-9271 | 14 | 47.625 | 220 | 328 | 22.2 | 38 |