(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボアタイプ用アーバ

ボアタイプ用アーバ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
36,190円 ~ 77,544円
税込価格
39,809円 ~ 85,298円

【特長】高送りラジアスミル ASR形のアーバです。【仕様】材質:超硬合金

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボアタイプ用アーバ 特長
 

豊富な加工有効長

ボアタイプ用アーバ 豊富な加工有効長

 

外形図

ボアタイプ用アーバ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例

ボアタイプ用アーバ 加工事例

超硬と一体型のレッドスクリューアーバは、高剛性でたわみが少なく、工具突出しが長くなる深い立ち壁加工においても、ビビリの少ない加工を実現します。
一般のホルダとスチールシャンク(別体式)の組合せに比べ、すぐれた切削性能を発揮します。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付も確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 θn(°)
トラスココード
寸法 L1(mm)
寸法 M
寸法 φd1(mm)
寸法 φD1(mm)
寸法 L(mm)
寸法 L4(mm)
寸法 MT番号
アーバ用ねじ(六角穴付きボルト)
重量(kgf)
重量(kg)
アーバ用ねじ
適用カッタ
適用ホルダー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
138
47
50
-
428-3716
100
M10
-
22.225
-
-
-
-
-
4.3
100-174
ASR4050-○ ASRF4050R-○ ASR3050R-5 ASR2052R-7
-

1個

37,824( 41,606円 )

3日目

138
60
50
-
428-3724
100
M10
22.225
-
-
-
-
100-174(エアー穴付)
4.8
-
-
ASF5063R ASR5060-○ ASR5063-○ ASRF4063R-○ ASR3063R-6 ASR2066R-8 AHR5063R-○
-

1個

37,824( 41,606円 )

3日目

188
47
100
-
428-3627
150
M10
-
22.225
-
-
-
-
-
5
100-174
ASR4050-○ ASRT4050R-○ ASRF4050R-○ ASR3050R-5 ASR2052R-7 ASV4050R
-

1個

45,065( 49,572円 )

3日目

188
60
100
-
428-3635
150
M10
22.225
-
-
-
-
100-174(エアー穴付)
5.9
-
-
ASF5063R ASRT5063R-○ ASRF4063R-○ ASR3063R-6 ASR2066R-8 AHR5063R-○ ASV4063R
-

1個

45,065( 49,572円 )

3日目

238
47
150
-
428-3643
200
M10
-
22.225
-
-
-
-
-
5.7
100-174
ASR4050-○ ASRT4050R-○ ASRF4050R-○ ASR3050R-5 ASR2052R-7 ASV4050R
-

1個

46,464( 51,110円 )

3日目

238
60
150
-
428-3651
200
M10
22.225
-
-
-
-
100-174(エアー穴付)
7
-
-
ASF5063R ASRT5063R-○ ASRF4063R-○ ASR3063R-6 ASR2066R-8 AHR5063R-○ ASV4063R
-

1個

46,464( 51,110円 )

3日目

288
47
200
-
428-3660
250
M10
-
22.225
-
-
-
-
-
6.4
100-174
ASR4050-○ ASRT4050R-○ ASRF4050R-○ ASR3050R-5 ASR2052R-7 ASV4050R
-

1個

54,028( 59,431円 )

3日目

288
60
200
-
428-3678
250
M10
22.225
-
-
-
-
100-174(エアー穴付)
8.1
-
-
ASF5063R ASRT5063R-○ ASRF4063R-○ ASR3063R-6 ASR2066R-8 AHR5063R-○ ASV4063R
-

1個

54,028( 59,431円 )

3日目

338
47
250
-
428-3686
300
M10
-
22.225
-
-
-
-
-
7.1
100-174
ASR4050-○ ASRT4050R-○ ASRF4050R-○ ASR3050R-5 ASR2052R-7 ASV4050R
-

1個

61,511( 67,662円 )

3日目

338
60
250
-
428-3694
300
M10
22.225
-
-
-
-
100-174(エアー穴付)
9.3
-
-
ASF5063R ASR5060-○ ASR5063-○ ASRT5063R-○ ASRF4063R-○ ASR3063R-6 ASR2066R-8 AHR5063R-○ ASV4063R
-

1個

61,511( 67,662円 )

3日目

438
60
350
-
428-3708
400
M10
22.225
-
-
-
-
100-174(エアー穴付)
11.5
-
-
ASF5063R ASR5060-○ ASR5063-○ ASRT5063R-○ ASRF4063R-○ ASR3063R-6 ASR2066R-8 AHR5063R-○ ASV4063R
-

1個

77,544( 85,298円 )

3日目

108
76
7
-
428-3813
70
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
4.2
-
-
ASF5080R ASF5100R ASR5080-○ ASRF4080R-○ AHR5080R-○
-

1個

36,190( 39,809円 )

3日目

108
96
7
-
428-3805
70
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
4.2
-
-
ASF5125R ASR5100-○ ASRF4100R-○ AHR5100R-○ AHR5125R-○
-

1個

36,190( 39,809円 )

3日目

181
76
80
-
428-3830
143
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
6.8
-
-
ASF5080R ASF5100R ASR5080-○ ASRF4080R-○ AHR5080R-○
-

1個

39,801( 43,781円 )

3日目

181
96
80
-
428-3821
143
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
8.3
-
-
ASF5125R ASR5100-○ ASRF4100R-○ AHR5100R-○ AHR5125R-○ ASV6100R
-

1個

39,801( 43,781円 )

3日目

231
76
130
-
428-3732
193
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
8.5
-
-
ASF5080R ASF5100R ASR5080-○ ASRT5080R-○ ASRF4080R-○ AHR5080R-○ ASV6080R
-

1個

47,045( 51,750円 )

3日目

281
76
180
-
428-3759
243
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
10.2
-
-
ASF5080R ASF5100R ASR5080-○ ASRT5080R-○ ASRF4080R-○ AHR5080R-○ ASV6080R
-

1個

48,190( 53,009円 )

3日目

281
96
180
-
428-3741
243
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
13.9
-
-
ASF5125R ASR5100-○ ASRT5100R-○ ASRF4100R-○ AHR5100R-○ AHR5125R-○ ASV6100R
-

1個

52,546( 57,801円 )

3日目

361
76
260
-
428-3775
323
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
12.9
-
-
ASF5080R ASF5100R ASR5080-○ ASRT5080R-○ ASRF4080R-○ AHR5080R-○ ASV6080R
-

1個

58,794( 64,673円 )

3日目

361
96
260
-
428-3767
323
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
18.4
-
-
ASF5125R ASR5100-○ ASRT5100R-○ ASRF4100R-○ AHR5100R-○ AHR5125R-○ ASV6100R
-

1個

64,391( 70,830円 )

3日目

431
76
330
-
428-3791
393
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
15.4
-
-
ASF5080R ASF5100R ASR5080-○ ASRT5080R-○ ASRF4080R-○ AHR5080R-○ ASV6080R
-

1個

76,723( 84,395円 )

3日目

431
96
330
-
428-3783
393
M16
31.75
-
-
-
-
100-213(エアー穴付)
22.4
-
-
ASF5125R ASR5100-○ ASRT5100R-○ ASRF4100R-○ AHR5100R-○ AHR5125R-○ ASV6100R
-

1個

77,544( 85,298円 )

3日目

288
98
180
-
428-3848
250
M20
-
38.1
-
-
-
-
-
14.8
600-211
ASV6125R
-

1個

52,546( 57,801円 )

3日目

368
98
260
-
428-3856
330
M20
-
38.1
-
-
-
-
-
19.7
600-211
ASV6125R
-

1個

64,391( 70,830円 )

3日目

438
98
330
-
428-3864
400
M20
-
38.1
-
-
-
-
-
24
600-211
ASV6125R
-

1個

77,544( 85,298円 )

3日目

108
44.399
-
815-5630
-
-
-
65
70
30
MT5
-
-
-
-
ASB5063MT5S-M16 ASB5063MT5L-M16 BPUX5063MT5S BPUX5063MT5L BCU5063MT5S BCU5063MT5L
AHR S/M/L 4040MT5-M16$AHR S/M/L 5040MT5-M16$AHR S/M/L 5050MT5-M16

1個

72,367( 79,604円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高送りラジアスミル ASR形のアーバです。
【仕様】
材質:超硬合金

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボアタイプ用アーバ

ボアタイプ用アーバ

    TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

    TUNGSHORT ERコレットチャックホルダ

      TAC柄付きフライス EPR

      TAC柄付きフライス EPR

        TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

        TUNGFLEX(タングフレックス) BT-ODP 先端交換式モジュラーシステム

          タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

          タングフレックス モジュラーシステム ストレートシャンク

            シェルミルホルダ BT-SEMC

            シェルミルホルダ BT-SEMC

              中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

              中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

                X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

                X's ミルウェイビーボール WBMF型 XSWBMF ホルダ

                  X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL ホルダ

                  X's ミルウェイビー多機能 2000E/EL XSWMM2000E/EL ホルダ

                    ヘプタミル 本体

                    ヘプタミル 本体

                      アルファモジュラーミル用アーバ HSK

                      アルファモジュラーミル用アーバ HSK

                        メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 不二越 不二越 ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                        通常価格 36,190円 18,960円 22,420円 24,810円 16,940円 5,850円 23,360円 17,100円 25,050円 33,935円 66,282円
                        通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目  

                        ボアタイプ用アーバのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました