(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMQR10
ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□ ESMQR10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,430円
税込単価
13,673円

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭...

詳細情報を確認する

型番

ESMQR10 解除

Loading...

ESMQR10 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMQR10

10
35
10
100
-0.05~0
-0.009~0

1個

12,430( 13,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

ESMQR10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□の型番ESMQR10のページです。
型番ESMQR10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル ロング刃長 ESMQL□□

      ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□

      ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□

        ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

        ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

          スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

          スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

            ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

            ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

              ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

              ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□

                ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□

                ESM-Cコートラフィングエンドミル ロングシャンク ESMQLS□□

                  ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

                  ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

                    スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

                    スーパーカットエンドミル ロング刃長 RFL□□

                      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

                      TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

                        S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                        S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

                          S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                          S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 10,154円 14,017円 8,818円 5,421円 4,178円 4,845円 7,328円 13,724円 23,565円 4,788円 4,350円 10,213円 7,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 側面 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMQR12
                            ESMQR16
                            ESMQR20
                            ESMQR25
                            ESMQR30
                            ESMQR6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差

                            15,615円

                            ( 17,177円 )
                            1個 -

                            1日目

                            124012110-0.05~0-0.011~0

                            20,390円

                            ( 22,429円 )
                            1個 -

                            1日目

                            165016125-0.1~0-0.011~0

                            24,465円

                            ( 26,912円 )
                            1個 -

                            1日目

                            205520140-0.1~0-0.013~0

                            35,601円

                            ( 39,161円 )
                            1個 -

                            1日目

                            257025160-0.1~0-0.013~0

                            49,427円

                            ( 54,370円 )
                            1個 -

                            1日目

                            308025160-0.1~0-0.013~0

                            10,154円

                            ( 11,169円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            620680-0.05~0-0.008~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました