(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMQS14
ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□ ESMQS14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,111円
税込単価
17,722円

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭...

詳細情報を確認する

型番

ESMQS14 解除

Loading...

ESMQS14 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMQS14

14
4
30
12
110
-0.1~0
-0.011~0

1個

16,111( 17,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝加工、荒削り加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

ESMQS14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□の型番ESMQS14のページです。
型番ESMQS14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□

ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

    ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□

      ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

      ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

        XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

        XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

            AG ミル ラフィング ショート AGRES

            AG ミル ラフィング ショート AGRES

              ATラフィング ロング刃長 RQL□□-AT

              ATラフィング ロング刃長 RQL□□-AT

                S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃

                S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃

                  TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                  TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                    S-αS Sコーティングαニックショート刃

                    S-αS Sコーティングαニックショート刃

                      SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                      SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                        S-FPαL Sコーティングファインピッチロング刃

                        S-FPαL Sコーティングファインピッチロング刃

                          WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

                          WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 ミスミ 三興製作所 三興製作所 三興製作所 オーエスジー
                            通常価格 8,818円 10,154円 7,908円 8,888円 6,759円 7,064円 11,135円 6,444円 3,050円 6,567円 7,833円 9,934円 7,118円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) - - 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            ESM-Cコートラフィングエンドミル ショート刃長 ESMQS□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMQS
                            ESMQS10
                            ESMQS12
                            ESMQS15
                            ESMQS16
                            ESMQS18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            10,841円

                            ( 11,925円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1042510100-0.05~0-0.009~0

                            13,724円

                            ( 15,096円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1243012110-0.05~0-0.011~0

                            16,708円

                            ( 18,379円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1543012110-0.1~0-0.011~0

                            17,700円

                            ( 19,470円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1643516125-0.1~0-0.011~0

                            19,195円

                            ( 21,115円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1843516125-0.1~0-0.011~0

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました