(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Max1 刃先交換式エンドミルMX形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Max1 刃先交換式エンドミルMX形

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,849円 ~ 29,573円  特別価格 
税込価格
10,834円 ~ 32,530円  特別価格 

【特長】・底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。・側面切削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
トラスココード
使用インサート
寸法 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
70
10
8.5
20
A
815-7382
MT0920○33
50

1個

9,849( 10,834円 )

3日目

12
80
12
8.5
25
A
815-7383
MT0920○33
55

1個

10,188( 11,207円 )

1日目

16
90
16
14
30
A
815-7384
MT1530○33
60

1個

13,790円

13,376

( 14,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
110
20
14
30
B
815-7385
MT1530○33
80

1個

14,669( 16,136円 )

5日目

20
200
20
14
50
A
815-7386
MT1530○33
150

1個

17,221( 18,943円 )

3日目

25
120
25
14
40
B
815-7387
MT1530○33
80

1個

23,910( 26,301円 )

3日目

25
220
25
14
60
A
815-7388
MT1530○33
160

1個

27,660( 30,426円 )

3日目

32
130
32
14
40
B
815-7389
MT1530○33
90

1個

26,067( 28,674円 )

3日目

32
250
32
14
80
A
815-7390
MT1530○33
170

1個

29,573( 32,530円 )

3日目

40
150
32
14
40
B
815-7391
MT1530○33
110

1個

27,498( 30,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。
・側面切削では、高能率加工ができます。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Max1 刃先交換式エンドミルMX形

Max1 刃先交換式エンドミルMX形

    アルファ快削じゅうおうAHJ形

    アルファ快削じゅうおうAHJ形

      面取り用 CFSP

      面取り用 CFSP

        アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

        アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

          アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(ストレートシャンク)

          アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(ストレートシャンク)

            すみっこ

            すみっこ

              快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

              快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

                F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS

                F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS

                  デカスミ

                  デカスミ

                    PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                    PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                      H45 スパイラルツールホルダー

                      H45 スパイラルツールホルダー

                        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                          F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

                          F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042BSS

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 富士元工業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 富士元工業 オーエスジー カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 9,849円 19,054円 13,058円 30,692円 25,109円 24,114円 21,369円 22,870円 30,375円 19,822円 63,124円 24,311円 39,845円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   3日目   3日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 面取り 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 - - 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工
                            適応チップ材種 サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット / CBN 超硬コート 超硬コート / CBN 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし

                            Max1 刃先交換式エンドミルMX形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型 平面加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/02
                            いつも2枚刃で加工していたが1枚刃で試したら
                            送り速度は速く出来ないが、綺麗に仕上がりました
                            加工時間が長いのは まだ試していないので刃持ちが どうかわかりません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました