(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPSLN2005-C
エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C チョウコウエンドミル

エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C  HPSLN2005-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,771円
税込単価
7,448円

【特徴】小径精密加工用スクエアエンドミル(ロングネックタイプ)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HPSLN2005-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPSLN2005-C

メーカー標準品
0.5
0.6
2.5
60
2D/3D
0.45

1個

6,771( 7,448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
小径精密加工用スクエアエンドミル(ロングネックタイプ)です。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

HPSLN2005-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C の型番HPSLN2005-Cのページです。
型番HPSLN2005-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

    CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

    CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

      MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

      MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

          HLS2000 HMコート 2枚刃 ロングネックス

          HLS2000 HMコート 2枚刃 ロングネックス

            4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS

            4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS

              2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

              2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

                CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

                CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ

                  XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                  XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                    C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

                    C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

                      HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア

                      HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア

                        CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                        CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                          SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

                          SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール ミスミ ユニオンツール ユニオンツール オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール 岡崎精工
                            通常価格 5,281円 3,786円 - 7,840円 1,945円 6,082円 4,681円 2,640円 - 2,292円 2,779円 2,918円 6,117円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   5日目  
                            加工用途(加工形状) 溝 / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 - 鋼用 ノンコート 鋼用

                            エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPSLN2006-C
                            HPSLN2008-C
                            HPSLN2010-C
                            HPSLN2012-C
                            HPSLN2014-C
                            HPSLN2015-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)

                            6,771円

                            ( 7,448円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.60.73602D/3D0.55

                            6,429円

                            ( 7,072円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.814602D/3D0.75

                            5,281円

                            ( 5,809円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品11.35602D/3D0.95

                            5,745円

                            ( 6,320円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品1.21.56602D/3D1.15

                            5,745円

                            ( 6,320円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品1.41.87602D/3D1.35

                            5,281円

                            ( 5,809円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品1.51.97.5602D/3D1.45

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました