(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HYPS2003-C
エポック精密小径エンドミル レギュラーネック HYPS2□□□-C チョウコウエンドミル

エポック精密小径エンドミル レギュラーネック HYPS2□□□-C  HYPS2003-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,224円
税込単価
5,746円

【特徴】小径精密加工用スクエアエンドミル(レギュラーネックタイプ)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HYPS2003-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYPS2003-C

メーカー標準品
0.3
0.4
-
2D/3D
-

1個

5,224( 5,746円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
小径精密加工用スクエアエンドミル(レギュラーネックタイプ)です。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

HYPS2003-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック精密小径エンドミル レギュラーネック HYPS2□□□-C の型番HYPS2003-Cのページです。
型番HYPS2003-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポック精密小径エンドミル レギュラーネック HYPS2□□□-C

エポック精密小径エンドミル レギュラーネック HYPS2□□□-C

    超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE

    超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE

      エポック ユニバーサル CEPU4□□□

      エポック ユニバーサル CEPU4□□□

        エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

        エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

          超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE

          超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE

            エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

            エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

              無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                  エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

                  エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

                    2刃 ショート形 MG-EDS

                    2刃 ショート形 MG-EDS

                      C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

                      C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

                        ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                        ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                          エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                          エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 三菱マテリアル 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 4,657円 4,484円 7,362円 6,828円 5,115円 6,486円 2,000円 5,800円 10,534円 4,895円 4,004円 3,763円 8,631円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 溝 / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            エポック精密小径エンドミル レギュラーネック HYPS2□□□-C のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HYPS2002-C
                            HYPS2004-C
                            HYPS2005-C
                            HYPS2006-C
                            HYPS2008-C
                            HYPS2010-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)

                            6,592円

                            ( 7,251円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.20.3-2D/3D-

                            5,949円

                            ( 6,544円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.40.5-2D/3D-

                            5,645円

                            ( 6,210円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.50.61.62D/3D0.45

                            5,645円

                            ( 6,210円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品0.60.71.72D/3D0.55

                            5,365円

                            ( 5,902円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品0.812.52D/3D0.75

                            4,657円

                            ( 5,123円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品11.33.32D/3D0.95

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました