(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2ESML3
ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□ ハイスエンドミル

ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□ 2ESML3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,370円
税込単価
4,807円

【用途】側面加工、座繰り加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特...

詳細情報を確認する

Loading...

2ESML3 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ESML3

3
15
6
60
-0.012~0

1個

4,370( 4,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、座繰り加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

Loading...

2ESML3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□の型番2ESML3のページです。
型番2ESML3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

    NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

    NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

        ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

          強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

          強ねじれエンドミル ハイヘリカル ESMHN□□

            アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

            アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

              ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

              ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                  NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                  NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                        2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

                        2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

                          2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                          2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 4,370円 3,381円 5,295円 7,948円 4,433円 4,124円 1,110円 3,229円 3,569円 3,197円 3,197円 3,197円 3,477円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 6mmのSS材に下穴φ11.5を開けた後にφ12の貫通穴を開けたい。エンドミルの条件は、可能であれば、刃長は12mm程度で、ホルダからは最低60mmは突出したく、さらにシャンク部部は深さ60mmくらいまで挿入して固定したい。その条件にあったエンドミルを紹介して欲しい。
                            A
                            日立ツールのESMエンドミル 型番2ESML12をご紹介致します。こちらのエンドミルは刃長が希望の12mmに対して55mmと長くなりますが、他の条件は合致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2ESML15
                            2ESML16
                            2ESML18
                            2ESML30
                            2ESML4
                            2ESML5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            9,212円

                            ( 10,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            156516135-0.018~0

                            10,245円

                            ( 11,270円 )
                            1個 -

                            1日目

                            166516135-0.018~0

                            12,430円

                            ( 13,673円 )
                            1個 -

                            1日目

                            186516135-0.018~0

                            37,492円

                            ( 41,241円 )
                            1個 -

                            1日目

                            309025180-0.021~0

                            4,370円

                            ( 4,807円 )
                            1個 -

                            1日目

                            420665-0.012~0

                            4,370円

                            ( 4,807円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            525670-0.012~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました