(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2ESMSUS2
ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□ ハイスエンドミル

ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□ 2ESMSUS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,985円
税込単価
4,384円

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できま...

詳細情報を確認する

型番

2ESMSUS2 解除

Loading...

2ESMSUS2 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ESMSUS2

2
4
6
50
-0.012~0

1個

3,985( 4,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

Loading...

2ESMSUS2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□の型番2ESMSUS2のページです。
型番2ESMSUS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

    エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

    エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

      SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE

      SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE

        2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

        2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

          STEC2T エステック2枚刃ショート刃

          STEC2T エステック2枚刃ショート刃

            エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS

            エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS

              CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDN

              CPMエンドミル(2刃直刃成形用ミディアム形) CPM-STDN

                STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                  HiVA 粉末ハイスハイへリックス

                  HiVA 粉末ハイスハイへリックス

                    2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

                    2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

                      ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                      ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

                        アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                        アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                          STEC4TL エステック4枚刃ロング刃

                          STEC4TL エステック4枚刃ロング刃

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 不二越 オーエスジー 三興製作所 オーエスジー オーエスジー 三興製作所 三興製作所 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所
                            通常価格 3,608円 3,404円 5,834円 4,632円 3,571円 4,968円 4,110円 4,210円 3,482円 3,126円 4,675円 4,124円 4,645円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 平面 / 側面
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート

                            ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2ESMSUS12
                            2ESMSUS13
                            2ESMSUS14
                            2ESMSUS2.5
                            2ESMSUS20
                            2ESMSUS22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            5,016円

                            ( 5,518円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12221280-0.018~0

                            6,241円

                            ( 6,865円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13251695-0.018~0

                            6,241円

                            ( 6,865円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14251695-0.018~0

                            3,956円

                            ( 4,352円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.55650-0.012~0

                            9,728円

                            ( 10,701円 )
                            1個 -

                            1日目

                            204020120-0.021~0

                            12,328円

                            ( 13,561円 )
                            1個 -

                            1日目

                            224020120-0.021~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました