(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2ESMS1
ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□ ハイスエンドミル

ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□ 2ESMS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,082円
税込単価
5,590円

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できま...

詳細情報を確認する

Loading...

2ESMS1 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ESMS1

1
2.5
6
50
-0.012~0

1個

5,082( 5,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

Loading...

2ESMS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□の型番2ESMS1のページです。
型番2ESMS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

      NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

      NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

        NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

        NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

          ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

          ESMエンドミル(レギュラー刃長) 2ESMR□□.□

            ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

            ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

              ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

              ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                  NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                  NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                    ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

                    ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

                      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                        NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                        NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                          BS柄ロング2枚刃エンドミル LSLE-BS (SKH51)

                          BS柄ロング2枚刃エンドミル LSLE-BS (SKH51)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 大洋ツール
                            通常価格 3,903円 3,067円 3,381円 2,988円 3,903円 3,907円 4,370円 4,788円 3,229円 4,977円 5,295円 3,569円 11,754円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 座繰り 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 -
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート

                            ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2ESMS1.5
                            2ESMS10
                            2ESMS11
                            2ESMS12
                            2ESMS13
                            2ESMS14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            4,645円

                            ( 5,110円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.53.5650-0.012~0

                            4,675円

                            ( 5,143円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10181075-0.015~0

                            5,742円

                            ( 6,316円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            11221280-0.018~0

                            5,742円

                            ( 6,316円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12221280-0.018~0

                            7,568円

                            ( 8,325円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13251290-0.018~0

                            7,568円

                            ( 8,325円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            14251695-0.018~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました