(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESMHKL20
ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□ ESMHKL20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,457円
税込単価
28,003円

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、...

詳細情報を確認する

型番

ESMHKL20 解除

Loading...

ESMHKL20 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESMHKL20

20
85
20
165
-0.021~0

1個

25,457( 28,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

ESMHKL20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□の型番ESMHKL20のページです。
型番ESMHKL20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

        ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

            SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

            SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

              粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

              粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                  粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                  粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                    ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                    ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                      ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

                        SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

                        SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

                          ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                          ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 11,337円 5,725円 10,042円 4,595円 4,977円 6,588円 1,360円 3,903円 1,450円 4,370円 5,295円 5,504円 4,788円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 - 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 座繰り 側面 平面 / 側面 側面
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート

                            ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESMHKL12
                            ESMHKL16
                            ESMHKL25
                            ESMHKL30
                            ESMHKL30X32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            11,337円

                            ( 12,471円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125512120-0.018~0

                            16,617円

                            ( 18,279円 )
                            1個 -

                            1日目

                            166516140-0.018~0

                            39,282円

                            ( 43,210円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2510025195-0.021~0

                            54,880円

                            ( 60,368円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3010525200-0.021~0

                            54,880円

                            ( 60,368円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3010532200-0.025~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました