(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2ESMRC1
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□ ハイスエンドミル

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□ 2ESMRC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できま...

詳細情報を確認する

型番

2ESMRC1 解除

Loading...

2ESMRC1 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2ESMRC1

1
3.5
6
55
-0.012~0

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、座繰り加工、溝加工、荒削り、中仕上げ、仕上げ加工に使用できます。【特長】耐摩耗性に優れ、靭性が強い粉末ハイスを使用しています。

カタログ

 

2ESMRC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□の型番2ESMRC1のページです。
型番2ESMRC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

    ESM-Cコートパワーヘリカル ミディアム刃長 ESMHKM□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

      ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□

        ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

        ESM-Cコートパワーヘリカル レギュラー刃長 ESMHKR□□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

          ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMSC□□.□

            ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

            ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                VS2T 2枚刃ショート刃

                VS2T 2枚刃ショート刃

                  粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                  粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

                    SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                    SSML Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃

                      STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                      STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

                        STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                        STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 ミスミ 三興製作所 三興製作所 三興製作所 ミスミ
                            通常価格 4,595円 10,042円 11,337円 5,725円 4,977円 5,295円 3,903円 2,715円 1,360円 6,588円 4,210円 3,517円 1,450円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート

                            ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2ESMRC1.5
                            2ESMRC10
                            2ESMRC11
                            2ESMRC12
                            2ESMRC13
                            2ESMRC14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            6,021円

                            ( 6,623円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.55655-0.012~0

                            6,080円

                            ( 6,688円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10251080-0.015~0

                            7,757円

                            ( 8,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11301295-0.018~0

                            7,757円

                            ( 8,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12301295-0.018~0

                            9,274円

                            ( 10,201円 )
                            1個 -

                            1日目

                            133512100-0.018~0

                            9,274円

                            ( 10,201円 )
                            1個 -

                            1日目

                            143516105-0.018~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました