(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CEPL6070
エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□ チョウコウエンドミル

エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□  CEPL6070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,817円
税込単価
18,499円

【特徴】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・高硬度材加工用スクエアエンドミル。・中...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CEPL6070 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEPL6070

メーカー標準品
7
6
35
8
90
-
-
-0.02~0

1個

16,817( 18,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・高硬度材加工用スクエアエンドミル。
・中仕上げから仕上げ用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

CEPL6070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□ の型番CEPL6070のページです。
型番CEPL6070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

    エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

    エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

      エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

      エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

          エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

          エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

            エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

            エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

              エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

              エポック エンドミル エポックハード CEPH□□□□

                エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                  チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

                  チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

                    超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                    超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                      チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

                      チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

                        超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                        超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                          エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                          エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 10,534円 6,265円 7,225円 6,486円 10,894円 16,448円 6,828円 6,882円 4,729円 8,417円 7,021円 5,226円 14,974円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

                            エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEPL4040
                            CEPL4050
                            CEPL6060
                            CEPL6080
                            CEPL6090
                            CEPL6100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            10,971円

                            ( 12,068円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4420665tebis / Zoller2D/3D-0.015~0

                            12,308円

                            ( 13,539円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品5425670tebis / Zoller2D/3D-0.015~0

                            14,974円

                            ( 16,471円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6625670tebis / Zoller2D/3D-0.015~0

                            18,822円

                            ( 20,704円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品8635890tebis / Zoller2D/3D-0.02~0

                            21,702円

                            ( 23,872円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品964510100---0.02~0

                            25,260円

                            ( 27,786円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1064510100tebis / Zoller2D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました