【特長】・高硬度材加工用。・新THコート採用。・50HRC以上に適しています。
型番
CEPL4050-TH 解除
Loading...
Loading...
【特長】
・高硬度材加工用。
・新THコート採用。
・50HRC以上に適しています。
Loading...
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□
通常価格(税別): 12,308円
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
CEPL4050-THで型番確定
エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH の型番CEPL4050-THのページです。
型番CEPL4050-THに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CEPL4030-TH |
CEPL4040-TH |
CEPL6060-TH |
CEPL6070-TH |
CEPL6080-TH |
CEPL6090-TH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃数 (枚) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) | 刃径公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,597円 ( 12,757円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 3 | 4 | 15 | 6 | 60 | 2D/3D | -0.015~0 | |
12,102円 ( 13,312円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 4 | 4 | 20 | 6 | 65 | 2D/3D | -0.015~0 | |
16,448円 ( 18,093円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 6 | 6 | 25 | 6 | 70 | 2D/3D | -0.015~0 | |
18,514円 ( 20,365円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 7 | 6 | 35 | 8 | 90 | 2D/3D | -0.02~0 | |
20,674円 ( 22,741円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 8 | 6 | 35 | 8 | 90 | 2D/3D | -0.02~0 | |
23,854円 ( 26,239円 ) | 1個 | - | 1日目 | メーカー標準品 | 9 | 6 | 45 | 10 | 100 | 2D/3D | -0.02~0 |