(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2NER2-AT
ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 ハイスエンドミル

ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NER2-AT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,183円
税込単価
4,601円

ATコートを施してあります。【特長】・高硬度材加工用スクエア(ラジアス)エンド...

詳細情報を確認する

型番

2NER2-AT 解除

Loading...

2NER2-AT の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NER2-AT

2
5
6
55
-0.008~0

1個

4,183( 4,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ATコートを施してあります。
【特長】
・高硬度材加工用スクエア(ラジアス)エンドミル。

カタログ

 

2NER2-ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長の型番2NER2-ATのページです。
型番2NER2-ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

    ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

    ATコートNEエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長

      ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

      ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

        ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

        ATパワーヘリカルシリーズ ミディアム刃長 HKM□□-AT

          スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT

          スーパーカットエンドミル ATコート・レギュラー刃長 RFR□□-AT

            NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

            NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

              ESMエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2ESMS□□.□

                ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                  NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                  NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                    NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                        ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                        ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                          S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                          S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 3,564円 4,099円 3,851円 7,645円 5,882円 3,229円 3,903円 7,948円 2,988円 3,067円 1,450円 4,788円 3,431円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2NER11-AT
                            2NER12-AT
                            2NER13-AT
                            2NER2.5-AT
                            2NER20-AT
                            2NER21-AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径公差

                            5,793円

                            ( 6,372円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11301295-0.011~0

                            5,793円

                            ( 6,372円 )
                            1個 -

                            5日目

                            12301295-0.011~0

                            7,195円

                            ( 7,915円 )
                            1個 -

                            1日目

                            133512100-0.011~0

                            4,137円

                            ( 4,551円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.57655-0.008~0

                            11,337円

                            ( 12,471円 )
                            1個 -

                            1日目

                            204520125-0.013~0

                            13,127円

                            ( 14,440円 )
                            1個 -

                            1日目

                            214520125-0.013~0

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました