(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃 (レビュー)

通常価格(税別)
2,889円 ~ 12,862円  特別価格 
税込価格
3,178円 ~ 14,148円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・刃長は刃径の4倍で40°ネジレを採用。
・深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工面の倒れを最小限に抑制。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃 のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニングセンタ、フライス盤での切削加工
    評価 4.0満足度:4.02019/04/26
    鉄やアルミ材の加工同等価格帯のエンドミルを複数使ってきましたが、無限コーティングの製品は寿命が長く、切削面も必要十分にきれいに加工できます。コストパフォーマンスが高い製品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃

MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃

    MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃

    MX440 無限リード40エンドミル 4枚刃

      MX245 無限リード45エンドミル 2枚刃

      MX245 無限リード45エンドミル 2枚刃

        MX225 無限リード25エンドミル 2枚刃

        MX225 無限リード25エンドミル 2枚刃

          MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

          MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

            MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃

            MX445 無限リード45エンドミル 4枚刃

              チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

              チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                MX425 無限リード25エンドミル 4枚刃

                MX425 無限リード25エンドミル 4枚刃

                  無限プレミアム リード40 エンドミル2枚刃 MXH240

                  無限プレミアム リード40 エンドミル2枚刃 MXH240

                    MX435 無限リード35エンドミル 4枚刃

                    MX435 無限リード35エンドミル 4枚刃

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                        チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                        チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                          無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                          無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具
                            通常価格 2,889円 3,303円 3,441円 1,900円 1,900円 3,947円 4,408円 2,843円 3,027円 2,935円 6,486円 5,800円 2,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。