(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,797円 ~ 5,734円  特別価格 
税込価格
3,077円 ~ 6,307円  特別価格 

【特長】・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

●刃径寸法を1ミクロン単位で表示。

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

性能・試験情報

 

[被削材] 炭素鋼 S50C

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 被削材炭素鋼S50C

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 被削材炭素鋼S50C(他社)

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 被削材炭素鋼S50C他社比較

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
切削速度50~80m/min50~70m/min40~60m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
側面側面側面
0.150,000-2550,000-1550,000-20
0.250,000-4050,000-2550,000-30
0.350,0001005050,000903550,0008540
0.450,0001507547,7001305039,80011055
0.541,4001708538,2001305031,80011055
0.825,90021010023,9001505519,90013065
120,70021010019,1001505515,90013065
1.513,80021010012,7001505510,60013065
210,3002101009,500170608,00015075
2.58,3002501207,600180656,40016080
36,9002801406,400190705,30017085
3.55,9003001505,500190704,50017085
45,2003101604,800190704,00017085
54,1003301603,800230753,200210110
63,4003401703,200260852,700240120
73,0003301702,700240802,300230120
82,6003101602,400240802,000220110
92,3003001502,100230801,800220110
102,1002901501,900230751,600210100
111,9002901401,700220751,400200100
121,7002701401,600220751,300200100
 

焼き入れ鋼・アルミニウム合金・鋼

被削材焼き入れ鋼
SKD61(~52HRC)
アルミニウム合金
切削速度20~40m/min100~200m/min60~80m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
側面側面側面
0.150,000-1550,000602550,0006025
0.247,700-2050,000903550,0009035
0.331,800-2050,0001506050,00015060
0.423,900502550,0002008050,00020080
0.519,100603050,00025010044,60022090
0.811,900703550,00045018027,90025095
19,500754047,70057020022,30027095
1.56,400754031,80064022014,900300100
24,800754023,90072025011,100330120
2.53,800754019,1007602708,900360120
33,200804015,9008002707,400370130
3.52,700854513,6008202706,400380130
42,400955011,9008302705,600390130
51,90095509,5008602804,500410130
61,600100508,0008802903,700410130
71,400100506,8008202703,200380130
81,200100506,0007802602,800360120
91,100100505,3007402402,500350120
101,000100504,8007202402,200330110
11900100504,3006902302,000320110
12800100504,0006802201,900320110

切削条件時の注意

炭素鋼・合金鋼・調質鋼

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 切込み量

切込み量(D:刃径)

 
焼き入れ鋼
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 切込み量

切込み量(D:刃径)

アルミニウム合金・銅
MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル 切込み量

切込み量(D:刃径)

※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※焼き入れ鋼を切削加工する場合は、オイルミストクーラントの使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整し使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
0.1
0.15
4
45
08-00105-00010
-0.01~0mm
9

1個

5,734( 6,307円 )

1日目

メーカー標準品
0.2
0.4
4
45
08-00105-00020
-0.01~0mm
9

1個

4,124( 4,536円 )

1日目

メーカー標準品
0.3
0.6
4
45
08-00105-00030
-0.01~0mm
9

1個

3,763( 4,139円 )

1日目

メーカー標準品
0.4
0.8
4
45
08-00105-00040
-0.01~0mm
9

1個

3,993( 4,392円 )

1日目

メーカー標準品
0.5
1.25
4
45
08-00105-00050
-0.02~0mm
9

1個

2,981( 3,279円 )

1日目

メーカー標準品
0.8
2
4
45
08-00105-00080
-0.02~0mm
9

1個

2,981( 3,279円 )

1日目

メーカー標準品
1
2.5
4
45
08-00105-00100
-0.02~0mm
9

1個

2,797( 3,077円 )

3日目

メーカー標準品
1.5
4
4
45
08-00105-00150
-0.02~0mm
9

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

メーカー標準品
2
5
4
45
08-00105-00200
-0.02~0mm
9

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

メーカー標準品
2.5
7
4
45
08-00105-00250
-0.02~0mm
9

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

メーカー標準品
3
8
6
50
08-00105-00300
-0.02~0mm
9

1個

3,211円

3,114

( 3,425円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
10
6
50
08-00105-00400
-0.02~0mm
9

1個

3,349( 3,684円 )

1日目

メーカー標準品
5
13
6
55
08-00105-00500
-0.02~0mm
9

1個

3,441( 3,785円 )

1日目

メーカー標準品
6
15
6
55
08-00105-00600
-0.02~0mm
-

1個

3,579( 3,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
・刃径寸法を1ミクロン単位で表示しています。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル

MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル

    MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

    MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

        チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

        チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

          MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃

          MX430 無限リード30エンドミル 4枚刃

            チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

            チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

              超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

              超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

                チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

                チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

                  超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                  超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                    C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

                    C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

                      超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

                      超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

                        VC2MS 2枚刃ミラクルエンドミル(M)

                        VC2MS 2枚刃ミラクルエンドミル(M)

                          MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃

                          MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 日進工具
                            通常価格 2,797円 1,900円 4,729円 4,408円 2,705円 5,800円 3,824円 4,480円 6,711円 4,004円 5,066円 6,689円 1,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            MSE230M 無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました