(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル
  • 数量スライド割引

MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル (レビュー)

通常価格(税別)
4,337円 ~ 16,346円
税込価格
4,771円 ~ 17,981円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・新開発の特殊刃形状で、加工能力が大幅アップ。
・突込み加工から溝加工まで従来にない高能率加工を実現!

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NC輪郭加工
    評価 5.0満足度:5.02020/10/16
    NC機械加工精度、工具寿命、良い。工具在庫管理ができていて、即納対応が、非常に良い。工具メ−カ−よりも、在庫管理が出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    当社製品加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    当社で製作している製品の切削加工に使用しています。板厚16mmの材料にあけてある長孔の側面の仕上げ加工等に使っています。倒れこみも少なく、切削性も良く、送り速度を速くして切削加工しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル

MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル

    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

      ストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4

      ストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4

        VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

        VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

          ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

          ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

            アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ

            アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ

              UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

              UTSCOAT 4枚刃 ステンレス加工向け高能率スクエアエンドミル

                DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

                DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

                  VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                  VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                      CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

                      CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

                        C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

                        C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                          VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

                            メーカー 日進工具 日進工具 大洋ツール 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 日進工具 ユニオンツール ユニオンツール ミスミ 日進工具 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ
                            通常価格 4,337円 2,889円 19,550円 8,840円 7,611円 4,729円 5,364円 7,105円 - 2,000円 7,222円 5,273円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) - 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。