【特長】・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採...
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。
皮膜硬度(Hv)
酸化開始温度(℃)
●高剛性設計でビビリのない高速加工が可能。
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 30° |
加工可能硬度 | 55HRCまで |
表面処理 | 無限コーティング |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 曲面加工 |
通常切削時
被削材 | 炭素鋼 | 合金鋼・調質鋼 SCM・SKD・SUS・HPM・NAK | 焼き入れ鋼 SKD61 (~52HRC) | アルミニウム合金 | 銅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 150m/min | 120~150m/min | 80~100m/min | 150m/min~ | 100~150m/min | |||||
Rサイズ | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
0.05 | 50,000 | 200 | 50,000 | 150 | 50,000 | 100 | 50,000 | 250 | 50,000 | 250 |
0.1 | 50,000 | 400 | 50,000 | 340 | 50,000 | 200 | 50,000 | 500 | 50,000 | 500 |
0.2 | 50,000 | 630 | 50,000 | 600 | 50,000 | 630 | 50,000 | 600 | 50,000 | 600 |
0.3 | 50,000 | 930 | 50,000 | 940 | 48,000 | 900 | 50,000 | 750 | 50,000 | 750 |
0.4 | 50,000 | 1,200 | 48,000 | 1,200 | 36,000 | 900 | 50,000 | 1,000 | 50,000 | 1,000 |
0.5 | 48,000 | 1,430 | 38,000 | 1,200 | 29,000 | 900 | 50,000 | 1,250 | 48,000 | 1,000 |
0.6 | 40,000 | 1,430 | 32,000 | 1,200 | 24,000 | 810 | 50,000 | 1,480 | 40,000 | 1,080 |
0.8 | 30,000 | 1,270 | 24,000 | 1,000 | 18,000 | 670 | 50,000 | 1,900 | 30,000 | 1,160 |
1 | 24,000 | 1,160 | 19,000 | 800 | 14,300 | 600 | 48,000 | 2,400 | 24,000 | 1,200 |
1.5 | 16,000 | 930 | 13,000 | 600 | 9,600 | 460 | 32,000 | 2,400 | 16,000 | 1,200 |
2 | 12,000 | 930 | 10,000 | 570 | 7,200 | 450 | 24,000 | 2,400 | 12,000 | 1,200 |
2.5 | 9,600 | 930 | 8,000 | 560 | 5,700 | 450 | 19,000 | 2,400 | 9,600 | 1,200 |
3 | 8,000 | 930 | 6,400 | 540 | 4,800 | 450 | 16,000 | 2,400 | 8,000 | 1,200 |
4 | 6,000 | 900 | 4,800 | 540 | 3,600 | 450 | 12,000 | 2,400 | 6,000 | 1,200 |
5 | 4,800 | 900 | 3,800 | 540 | 2,900 | 450 | 9,600 | 2,300 | 4,800 | 1,150 |
6 | 4,000 | 900 | 3,200 | 540 | 2,400 | 450 | 8,000 | 2,100 | 4,000 | 1,050 |
7 | 3,400 | 900 | 2,750 | 540 | 2,050 | 450 | 6,800 | 2,000 | 3,400 | 1,000 |
8 | 3,000 | 900 | 2,400 | 540 | 1,800 | 450 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 |
9 | 2,650 | 900 | 2,100 | 520 | 1,600 | 450 | 5,300 | 2,000 | 2,650 | 1,000 |
10 | 2,400 | 900 | 1,900 | 520 | 1,450 | 450 | 4,800 | 2,000 | 2,400 | 1,000 |
高速切削時
被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | 焼き入れ鋼 SKD61 (~52HRC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 250m/min | 200m/min | 180m/min | 100m/min | ||||
Rサイズ | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
0.2 | ~50,000 | ~1,500 | ~50,000 | ~1,200 | ~50,000 | ~1,000 | ~50,000 | 600 |
0.3 | ~50,000 | ~1,500 | ~50,000 | ~1,200 | ~50,000 | ~1,000 | ~50,000 | 700 |
0.4 | ~50,000 | ~3,000 | ~50,000 | ~2,500 | ~50,000 | ~2,200 | 40,000 | 1,000 |
0.5 | ~50,000 | ~3,000 | ~50,000 | ~2,500 | ~50,000 | ~2,200 | 32,000 | 1,500 |
1 | 40,000 | 5,000 | 32,000 | 3,200 | 29,000 | 2,900 | 16,000 | 1,500 |
1.5 | 27,000 | 5,000 | 21,000 | 3,200 | 19,000 | 2,900 | 10,600 | 1,500 |
2 | 20,000 | 5,000 | 16,000 | 3,200 | 14,000 | 2,900 | 8,000 | 1,500 |
3 | 13,500 | 3,000 | 10,600 | 2,000 | 9,500 | 1,800 | 5,300 | 1,200 |
4 | 10,000 | 3,000 | 8,000 | 2,000 | 7,200 | 1,800 | 4,000 | 1,200 |
5 | 8,000 | 3,000 | 6,400 | 2,000 | 5,700 | 1,800 | 3,200 | 1,200 |
6 | 6,700 | 2,500 | 5,300 | 1,800 | 4,800 | 1,600 | 2,700 | 1,200 |
8 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | 3,600 | 1,300 | 2,000 | 800 |
10 | 4,000 | 1,500 | 3,200 | 1,200 | 2,900 | 1,000 | 1,600 | 800 |
通常切削時
切り込み量(R:ボール半径)
※溝加工の送り速度は、60%にしてください。
※工具突出し量は、4Dを基準とし、それ以上突き出す場合は切削条件を調整してください。
※エアーブローまたはオイルミストが最適です。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
高速切削時
切り込み量(R:ボール半径)
※溝加工の送り速度は、60%にしてください。
※エアーブローまたはオイルミストが最適です。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをお奨めします。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - |
型番 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
商品コード |
首角(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
メーカー標準品
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00010
|
9
| 1個 | 6,667円(
7,334円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.4
|
0.4
|
0.2
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00020
|
9
| 1個 | 4,337円(
4,771円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.6
|
0.6
|
0.3
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00030
|
9
| 1個 | 4,124円(
4,536円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.8
|
0.8
|
0.4
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00040
|
9
| 1個 | 3,947円(
4,342円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
1
|
1
|
0.5
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00050
|
9
| 1個 | 3,763円(
4,139円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
1.2
|
1.2
|
0.6
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00060
|
9
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
1.4
|
1.4
|
0.7
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00070
|
9
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
1.6
|
1.6
|
0.8
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00080
|
9
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
1.8
|
1.8
|
0.9
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00090
|
9
| 1個 | 4,408円(
4,849円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.3
|
0.3
|
0.15
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00015
|
9
| 1個 | 5,467円(
6,014円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.5
|
0.5
|
0.25
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00025
|
9
| 1個 | 4,124円(
4,536円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.7
|
0.7
|
0.35
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00035
|
9
| 1個 | 4,408円(
4,849円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
0.9
|
0.9
|
0.45
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00045
|
9
| 1個 | 4,408円(
4,849円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
1.5
|
1.5
|
0.75
|
4
|
50
|
±5
|
08-00530-00075
|
9
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
2
|
2
|
1
|
4
|
60
|
±5
|
08-00530-00100
|
9
| 1個 | 3,487円(
3,836円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
3
|
3
|
1.5
|
4
|
60
|
±10
|
08-00530-00150
|
9
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
2.5
|
2.5
|
1.25
|
4
|
60
|
±10
|
08-00530-00125
|
9
| 1個 | 4,799円(
5,279円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
3.5
|
3.5
|
1.75
|
4
|
60
|
±10
|
08-00530-00175
|
9
| 1個 | 5,134円(
5,647円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
4
|
4
|
2
|
6
|
60
|
±10
|
08-00530-00200
|
9
| 1個 | 3,947円(
4,342円
) | 3日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
5
|
2.5
|
6
|
70
|
±10
|
08-00530-00250
|
9
| 1個 | 4,551円(
5,006円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
6
|
6
|
3
|
6
|
80
|
±10
|
08-00530-00300
|
-
| 1個 | 4,799円(
5,279円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
8
|
4
|
8
|
90
|
±10
|
08-00530-00400
|
-
| 1個 | 7,067円(
7,774円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
10
|
5
|
10
|
100
|
±10
|
08-00530-00500
|
-
| 1個 | 7,965円(
8,762円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
12
|
6
|
12
|
110
|
±10
|
08-00530-00600
|
-
| 1個 | 12,331円(
13,564円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。
・高剛性設計でビビリのない高速加工が可能です。