(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,334円 ~ 21,476円  特別価格 
税込価格
6,967円 ~ 23,624円  特別価格 

【特長】・Rサイズ R0.005より標準化を実現。・小ボールエンドミル"マイク...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃直径0.01mmからのエンドミル・ドリルシリーズ。
マシニングセンタを利用した微細切削加工領域を拡げます。

NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール 製品特長関連画像

髪の毛(約0.1mm)より細いエンドミル

ボールエンドミル

最小径 R0.005。極微細な3次元形状を成形できます。
 

加工適応範囲

  • 超硬:アルミから一般鋼まで
  • cBN:60HRCを超える高硬度材に対応
NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール ボールエンドミル 超硬タイプ

超硬タイプ(R0.005~0.05)

NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール ボールエンドミル cBNタイプ

cBNタイプ(R0.01~0.05)

  • Rサイズ R0.005より標準化を実現。
  • 世界最小ボールエンドミル"マイクロボール"が微細加工領域を拡張。
  • 日進工具独自のR部形状を採用し、良好な仕上面を実現。

仕様

工具素材極超微粒子超硬合金
ネジレ角
刃数1刃数
加工用途曲面加工
NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール 使用方法関連画像2

 

使用方法・使用事例

使用事例

A7075 0.1mm角
ポケット加工(500個)
NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール 使用事例関連画像1

超硬1枚刃エンドミルφ0.05にて加工

SUS304 板厚0.3mm 穴径φ0.03
貫通穴加工(穴数:189穴)
NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール 使用事例関連画像2

コーティングドリルφ0.03にて加工

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材タフピッチ銅・アルミニウム合金
Rサイズ切り込み量送り速度アプローチ速度回転数
ap mmae mmmm/minmm/minmin-1
0.0050.00030.00055260,000
0.010.00050.00110360,000
0.020.0010.00220560,000
0.030.0020.003801060,000
0.040.0020.0042003060,000
0.050.0030.0053003060,000

切削条件時の注意

※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※工具の着脱やプリセット時には細心の注意を払ってください。
※被削材、加工内容に適したクーラントをご使用ください。
※チャッキングの振れは極力抑えてください。(可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください)
※アプローチ角は3°以下にしてください。
※切り込み量の増加は工具折損の要因となります。特にapの数値には気を付けてください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
-----

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
0.01
0.005
01-00003-00005

1個

21,476円

20,831

( 22,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.02
0.02
0.01
01-00003-00010

1個

17,228( 18,951円 )

1日目

0.04
0.04
0.02
01-00003-00020

1個

12,390円

12,018

( 13,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.06
0.06
0.03
01-00003-00030

1個

7,965( 8,762円 )

1日目

0.08
0.08
0.04
01-00003-00040

1個

7,373円

7,151

( 7,866円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1
0.1
0.05
01-00003-00050

1個

6,334( 6,967円 )

1日目

0.03
0.03
0.015
01-00003-00015

1個

14,750円

14,307

( 15,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
0.05
0.025
01-00003-00025

1個

11,151( 12,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Rサイズ R0.005より標準化を実現。
・小ボールエンドミル"マイクロボール"が微細加工領域を拡張。
・独自のR部形状を採用し、良好な仕上面を実現。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

    エポック精密小径ボールエンドミル レギュラーネック HYPB2□□□-C

    エポック精密小径ボールエンドミル レギュラーネック HYPB2□□□-C

      2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

      2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

        エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C

        エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C

          超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

          超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

            無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

            無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

              2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6

              2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6

                2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD

                2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD

                  HB HMコート 2枚刃ボール

                  HB HMコート 2枚刃ボール

                    SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール

                    SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール

                      無限コーティングショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)MACH225SF

                      無限コーティングショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)MACH225SF

                        2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6

                        2刃 ペンシルショートネック ボールエンド形(高精度タイプ) FX-PCS-EBD-6

                          コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42

                          コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42

                            メーカー 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 日進工具 オーエスジー オーエスジー ユニオンツール 三興製作所 日進工具 オーエスジー サンドビック
                            通常価格 6,334円 7,319円 10,039円 7,319円 7,276円 3,947円 10,808円 38,403円 2,275円 7,104円 3,625円 14,972円 11,429円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅
                            ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 - 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました