【特長】・ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)。・切込みを多く設定でき、高速...
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 25° |
加工可能硬度 | 65HRCまで |
表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 曲面加工 |
炭素鋼・調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)
被削材 | 炭素鋼・調質鋼 S50C・HPM・NAK (~43HRC) | 焼き入れ鋼 SKD61・STAVAX・HPM-38 (~55HRC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 通常条件 | 高速条件 | 切り込み量 | 通常条件 | 高速条件 | 切り込み量 | ||||
回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ap×ae | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ap×ae | |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | mm | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | mm | |
0.1 | 20,000 | 400 | 50,000 | 800 | 0.01×0.02 | 20,000 | 250 | 50,000 | 500 | 0.01×0.02 |
0.2 | 20,000 | 600 | 50,000 | 1,000 | 0.02×0.05 | 20,000 | 320 | 50,000 | 680 | 0.02×0.05 |
0.25 | 20,000 | 800 | 50,000 | 1,200 | 0.03×0.05 | 20,000 | 400 | 50,000 | 800 | 0.02×0.05 |
0.3 | 20,000 | 1,200 | 50,000 | 2,000 | 0.05×0.1 | 20,000 | 460 | 50,000 | 1,000 | 0.03×0.05 |
0.4 | 20,000 | 1,600 | 50,000 | 2,500 | 0.1×0.2 | 20,000 | 580 | 50,000 | 1,200 | 0.05×0.1 |
0.5 | 20,000 | 2,000 | 50,000 | 5,000 | 0.2×0.3 | 20,000 | 1,200 | 50,000 | 3,000 | 0.1×0.2 |
0.75 | 20,000 | 2,000 | 50,000 | 5,000 | 0.2×0.3 | 20,000 | 1,600 | 42,000 | 3,000 | 0.1×0.2 |
1 | 20,000 | 3,200 | 50,000 | 8,000 | 0.3×0.5 | 20,000 | 2,500 | 32,000 | 3,500 | 0.2×0.5 |
1.5 | 16,000 | 2,800 | 32,000 | 6,000 | 0.3×0.5 | 16,000 | 2,500 | 21,000 | 3,500 | 0.2×0.5 |
2 | 12,000 | 2,400 | 24,000 | 5,000 | 0.5×1 | 12,000 | 2,000 | 16,000 | 3,000 | 0.2×0.7 |
2.5 | 9,600 | 2,000 | 20,000 | 5,000 | 0.5×1 | 9,600 | 2,000 | 13,000 | 3,000 | 0.2×0.7 |
3 | 8,000 | 2,000 | 16,000 | 4,000 | 0.5×1.5 | 8,000 | 1,600 | 10,000 | 2,500 | 0.2×1 |
焼き入れ鋼(~62HRC)
被削材 | 焼き入れ鋼 SKD11 (~62HRC) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 通常条件 | 高速条件 | 切り込み量 | ||
回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ap×ae | |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | mm | |
0.1 | 20,000 | 250 | 50,000 | 500 | 0.01×0.02 |
0.2 | 20,000 | 320 | 50,000 | 680 | 0.02×0.05 |
0.25 | 20,000 | 400 | 50,000 | 800 | 0.02×0.05 |
0.3 | 20,000 | 460 | 50,000 | 1,000 | 0.03×0.05 |
0.4 | 20,000 | 580 | 50,000 | 1,200 | 0.05×0.1 |
0.5 | 20,000 | 800 | 50,000 | 2,000 | 0.1×0.2 |
0.75 | 20,000 | 1,200 | 32,000 | 2,000 | 0.1×0.2 |
1 | 20,000 | 2,000 | 24,000 | 2,400 | 0.2×0.5 |
1.5 | 13,000 | 2,000 | 16,000 | 2,400 | 0.2×0.5 |
2 | 9,600 | 1,600 | 12,000 | 2,000 | 0.2×0.7 |
2.5 | 7,600 | 1,300 | 9,600 | 1,600 | 0.2×0.7 |
3 | 6,400 | 1,000 | 8,000 | 1,300 | 0.2×1 |
※切り込み量のapは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※オイルミストクーラントをお奨めします。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
※工具突出し量は、必要以上に出さないでください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
商品コード |
首径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.5
|
4
|
35
|
±5
|
08-00554-01011
|
0.175
| 1個 | 6,867円(
7,554円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.4
|
0.2
|
1
|
4
|
35
|
±5
|
08-00554-02011
|
0.365
| 1個 | 4,799円(
5,279円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.6
|
0.6
|
0.3
|
1.5
|
4
|
35
|
±10
|
08-00554-03011
|
0.56
| 1個 | 4,195円(
4,615円
) | 3日目 | |
0.8
|
0.8
|
0.4
|
2
|
4
|
35
|
±10
|
08-00554-04011
|
0.76
| 1個 | 4,195円(
4,615円
) | 1日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
2.5
|
4
|
40
|
±10
|
08-00554-05011
|
0.95
| 1個 | 3,947円(
4,342円
) | 1日目 | |
1.2
|
1.2
|
0.6
|
3
|
4
|
40
|
±10
|
08-00554-06011
|
1.15
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
1.5
|
1.5
|
0.75
|
3.8
|
4
|
40
|
±10
|
08-00554-07511
|
1.45
| 1個 | 4,266円(
4,693円
) | 1日目 | |
2
|
2
|
1
|
5
|
4
|
40
|
±10
|
08-00554-10011
|
1.94
| 1個 | 3,625円(
3,988円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
3
|
1.5
|
8
|
4
|
40
|
±10
|
08-00554-15011
|
2.85
| 1個 | 4,195円(
4,615円
) | 1日目 | |
4
|
4
|
2
|
10
|
6
|
40
|
±10
|
08-00554-20012
|
3.8
| 1個 | 4,658円(
5,124円
) | 1日目 | |
5
|
5
|
2.5
|
12
|
6
|
45
|
±10
|
08-00554-25012
|
4.8
| 1個 | 5,334円(
5,867円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
3
|
15
|
6
|
45
|
±10
|
08-00554-30012
|
5.7
| 1個 | 5,667円(
6,234円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)。
・切込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮。
・高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミル。