(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,000円 ~ 27,009円  特別価格 
税込価格
5,500円 ~ 29,710円  特別価格 

【特長】・3枚刃タイプのボールエンドミル・不等分割の採用で、高送り時のびびりを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定54件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 皮膜硬度

皮膜硬度(Hv)

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 酸化開始温度

酸化開始温度(℃)

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 製品特長関連画像
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角45°
加工可能硬度52HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数3枚刃
加工用途曲面加工

性能・試験情報

【被削材】 STAVAX 52HRC(SUS420J2改)での寿命

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 MRB230 R1×10

MRB230 R1x10
摩耗幅0.087mm

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 他社R1×10

他社 R1x10
摩耗幅0.136mm

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 使用事例関連画像1

n:10,000min-1 Vf:1,500mm/min ap:0.1mm×ae:0.2mm
水溶性切削油 加工時間:132分 切削長150m

 

【被削材】 炭素鋼 S50Cでの寿命

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 MSE230 φ6

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 他社 φ6

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 使用事例関連画像2

n:3,400min-1 Vf:600mm/min ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分 切削長20m

 

【被削材】 銅での寿命

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 MRB230 R1x6

MRB230 R1x6
摩耗幅0.028mm

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 他社 R1x6

他社 R1x6
摩耗幅0.095mm

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】 使用事例関連画像3

n:12,000min-1 Vf:1,200mm/min ap:0.2mm×ae:0.3mm
水溶性切削油 加工時間:5時間44分 切削長365m

 

外形図

MSB345 3枚刃ボールエンドミル 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼・調質鋼
SKD・HPM・NAK
焼き入れ鋼
STAVAX・SKD61
(~52HRC)
Rサイズ切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数切り込み量送り速度回転数
ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmin-1
0.50.10.34,00040,0000.10.33,50040,0000.10.32,50030,000
10.20.64,50030,0000.20.64,00030,0000.20.63,00020,000
1.50.314,50024,0000.314,00024,0000.213,00018,000
20.41.54,50020,0000.41.54,00020,0000.31.53,00015,000
2.50.51.74,50016,0000.51.74,00016,0000.323,00012,000
30.624,50010,0000.624,00010,0000.423,0009,000
40.82.54,5008,0000.82.54,0008,0000.523,0007,000
51.234,5006,5001.234,0006,5000.72.53,0005,500
61.544,5005,0001.544,0005,000133,0004,000

切削条件時の注意

    ※切り込み量の、apは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
    ※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
    ※切り込み量、機械剛性により条件が異なることがあります。その都度調整してください。
    ※工具突出し量は、4~5Dを基準とし、それ以上突出す場合は切削条件を調整してください。

    適用被削材

    炭素鋼合金鋼

    工具鋼
    調質鋼焼入れ鋼ステン
    レス鋼
    耐熱
    合金
    チタン鋼アルミ
    合金
    銅合金樹脂グラフ
    ァイト
    硬脆材

    超硬合金

    55HRC
    55HRC
    ----

    型番リスト

    型番
    標準/追加工区分
    刃径(mm)
    刃長(mm)
    コーナ・ボール半径(mm)
    シャンク径(mm)
    全長(mm)
    商品コード
    首角(°)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    メーカー標準品
    1
    1.5
    0.5
    6
    60
    08-00600-00050
    12

    1個

    5,000円

    4,850

    ( 5,335円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    メーカー標準品
    1.2
    2
    0.6
    6
    60
    08-00600-00060
    12

    1個

    6,734( 7,407円 )

    1日目

    メーカー標準品
    1.4
    3
    0.7
    6
    60
    08-00600-00070
    12

    1個

    6,734( 7,407円 )

    1日目

    メーカー標準品
    1.6
    3
    0.8
    6
    60
    08-00600-00080
    12

    1個

    6,734( 7,407円 )

    1日目

    メーカー標準品
    1.8
    3
    0.9
    6
    60
    08-00600-00090
    12

    1個

    6,734( 7,407円 )

    1日目

    メーカー標準品
    2
    3
    1
    6
    60
    08-00600-00100
    12

    1個

    5,000( 5,500円 )

    1日目

    メーカー標準品
    2.2
    3.5
    1.1
    6
    60
    08-00600-00110
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    2.4
    4
    1.2
    6
    60
    08-00600-00120
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    2.6
    4
    1.3
    6
    60
    08-00600-00130
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    2.8
    5
    1.4
    6
    60
    08-00600-00140
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    3
    5
    1.5
    6
    60
    08-00600-00150
    12

    1個

    5,334( 5,867円 )

    1日目

    メーカー標準品
    3.2
    5
    1.6
    6
    60
    08-00600-00160
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    3.4
    6
    1.7
    6
    60
    08-00600-00170
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    3.6
    6
    1.8
    6
    60
    08-00600-00180
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    3.8
    6
    1.9
    6
    60
    08-00600-00190
    12

    1個

    7,200( 7,920円 )

    1日目

    メーカー標準品
    4
    6
    2
    6
    70
    08-00600-00200
    12

    1個

    5,334( 5,867円 )

    1日目

    メーカー標準品
    4.2
    7
    2.1
    6
    70
    08-00600-00210
    12

    1個

    7,936( 8,730円 )

    1日目

    メーカー標準品
    4.4
    7
    2.2
    6
    70
    08-00600-00220
    12

    1個

    7,936( 8,730円 )

    1日目

    メーカー標準品
    4.6
    7
    2.3
    6
    70
    08-00600-00230
    12

    1個

    7,936( 8,730円 )

    1日目

    メーカー標準品
    4.8
    8
    2.4
    6
    70
    08-00600-00240
    12

    1個

    7,936( 8,730円 )

    1日目

    メーカー標準品
    5
    8
    2.5
    6
    70
    08-00600-00250
    12

    1個

    5,867( 6,454円 )

    1日目

    メーカー標準品
    5.2
    8
    2.6
    6
    70
    08-00600-00260
    12

    1個

    8,113( 8,924円 )

    1日目

    メーカー標準品
    5.4
    9
    2.7
    6
    70
    08-00600-00270
    12

    1個

    8,113( 8,924円 )

    1日目

    メーカー標準品
    5.6
    9
    2.8
    6
    70
    08-00600-00280
    12

    1個

    8,113( 8,924円 )

    1日目

    メーカー標準品
    5.8
    9
    2.9
    6
    70
    08-00600-00290
    12

    1個

    8,113( 8,924円 )

    1日目

    メーカー標準品
    6
    10
    3
    6
    80
    08-00600-00300
    -

    1個

    6,267( 6,894円 )

    5日目

    メーカー標準品
    6.2
    10
    3.1
    8
    90
    08-00600-00310
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    6.4
    10
    3.2
    8
    90
    08-00600-00320
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    6.6
    10
    3.3
    8
    90
    08-00600-00330
    12

    1個

    14,326( 15,759円 )

    1日目

    メーカー標準品
    6.8
    11
    3.4
    8
    90
    08-00600-00340
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    7
    11
    3.5
    8
    90
    08-00600-00350
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    7.2
    11
    3.6
    8
    90
    08-00600-00360
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    7.4
    12
    3.7
    8
    90
    08-00600-00370
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    7.6
    12
    3.8
    8
    90
    08-00600-00380
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    7.8
    12
    3.9
    8
    90
    08-00600-00390
    12

    1個

    13,830( 15,213円 )

    1日目

    メーカー標準品
    8
    12
    4
    8
    90
    08-00600-00400
    -

    1個

    9,558( 10,514円 )

    1日目

    メーカー標準品
    8.4
    13
    4.2
    10
    100
    08-00600-00420
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    8.6
    13
    4.3
    10
    100
    08-00600-00430
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    9
    14
    4.5
    10
    100
    08-00600-00450
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    9.2
    14
    4.6
    10
    100
    08-00600-00460
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    9.4
    15
    4.7
    10
    100
    08-00600-00470
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    9.6
    15
    4.8
    10
    100
    08-00600-00480
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    9.8
    15
    4.9
    10
    100
    08-00600-00490
    12

    1個

    18,588( 20,447円 )

    1日目

    メーカー標準品
    10
    15
    5
    10
    100
    08-00600-00500
    -

    1個

    12,000( 13,200円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    メーカー標準品
    10.2
    16
    5.1
    12
    110
    08-00600-00510
    12

    1個

    27,009( 29,710円 )

    1日目

    メーカー標準品
    10.4
    16
    5.2
    12
    110
    08-00600-00520
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    10.6
    16
    5.3
    12
    110
    08-00600-00530
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    10.8
    17
    5.4
    12
    110
    08-00600-00540
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    11
    17
    5.5
    12
    110
    08-00600-00550
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    11.2
    17
    5.6
    12
    110
    08-00600-00560
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    11.4
    18
    5.7
    12
    110
    08-00600-00570
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    11.6
    18
    5.8
    12
    110
    08-00600-00580
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    11.8
    18
    5.9
    12
    110
    08-00600-00590
    12

    1個

    25,897( 28,487円 )

    1日目

    メーカー標準品
    12
    20
    6
    12
    110
    08-00600-00600
    -

    1個

    18,054( 19,859円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3枚刃タイプのボールエンドミル
    ・不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制

    (i)ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    カタログ

     
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

    MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

      VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

      VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

        MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

        MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

          MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

          MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

            エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

            エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

              HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

              HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

                MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

                MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

                  無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                  無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                    超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

                    超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

                      ロングボールエンドミル NSBL-2

                      ロングボールエンドミル NSBL-2

                        MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル

                        MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル

                          MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

                          MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

                            Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

                            Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

                              メーカー 日進工具 三菱マテリアル 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具
                              通常価格 5,000円 9,685円 6,844円 2,797円 20,742円 7,150円 3,487円 9,082円 6,281円 22,630円 2,935円 4,337円 5,467円
                              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                              加工用途(加工形状) 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                              工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                              被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 -
                              ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                              コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                              MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミルのレビュー

                              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                              高評価レビュー

                              3枚
                              評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                              刃が3枚あるため
                              欠けがあまりなく
                              切削はかなり良好です
                              2枚よりは高いですが

                              もっと読む 閉じる

                              1が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              3枚
                              評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                              刃が3枚あるため
                              欠けがあまりなく
                              切削はかなり良好です
                              2枚よりは高いですが

                              もっと読む 閉じる

                              1が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました