(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WDXドリル 加工深さ4D用

WDXドリル 加工深さ4D用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
36,681円 ~ 82,836円
税込価格
40,349円 ~ 91,120円

SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより一般鋼から、ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    PVDコート/オーロラコート
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄
  • コーティング有無:
  • コーティング種類:
    TiAlN

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

未確定71件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独創的な3種類のチップブレーカを採用し、 切りくず処理の向上と切削抵抗の低減を 実現することにより、剛性の低い加工状況でも安心して使用することができます。

●シリーズ構成

加工穴深さ在庫サイズ
2D用φ13.0~φ68.0
3D用φ13.0~φ68.0
4D用φ13.0~φ63.0
5D用φ13.0~φ55.0
WDXドリル 加工深さ4D用 製品の基本仕様・特長1

バランス設計で高品位穴あけ

WDXドリル 加工深さ4D用 製品の基本仕様・特長2

ACP100/ACP300/ACK300/DL1500を採用

WDXドリル 加工深さ4D用 製品の基本仕様・特長3

3種類のブレーカで多用途に対応

WDXドリル 加工深さ4D用 製品の基本仕様・特長4

旋盤での加工にも対応

多彩な加工をこなす多機能工具
ボディに特殊硬化表面処理を施し耐久性を高めたことにより、通常の穴あけ加工だけでなく、穴拡げや座ぐり加工など多彩な加工用途で長時間安定して使用可能。

 

■多彩な加工に対応

WDXドリル 加工深さ4D用 多彩な加工に対応

外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合は、切込みをドリル径の1/5以下(最大5mm以下)に設定してください。
(例:ドリル径φ20mmの場合、切込み4mm以下)

 

■平坦に近い底面形状
底面形状が平坦に近い為、後工程での仕上げがラク

WDXドリル 加工深さ4D用 平坦に近い底面形状1
WDXドリル 加工深さ4D用 平坦に近い底面形状2

ダントツのバランス設計を実現
中心刃の切削抵抗≒外周刃の切削抵抗

 
バランス設計とは・・・
加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能
WDXドリル 加工深さ4D用 水平分力値の比較
 

バランス設計で、安定かつ高精度の穴あけ加工を実現し、面粗度良好

 
■加工穴径の精度比較
■加工穴面粗さ比較
WDXドリル 加工深さ4D用 加工穴径の精度比較

穴の入り口から出口まで、均一な穴精度

WDXドリル 加工深さ4D用 加工穴面粗さ比較

加工中の振動を抑制することにより、従来品に対して加工穴面粗さが格段に向上

性能・試験情報

WDXドリル 加工深さ4D用 性能・試験情報関連画像

 

外形図

WDXドリル 加工深さ4D用 外形図

注意・禁止事項

■旋盤加工要領

WDXドリル 加工深さ4D用 注意禁止事項関連画像1
WDXドリル 加工深さ4D用 注意禁止事項関連画像2

■ドリルの取付け

  • 外周刃が機械のX軸と平行になるようにセットしてください。(図1)
  • ホルダ端面とドリルのフランジ端面を密着させた状態でボルトを締めてください。

■加工径の調整

  • 機械のX軸の移動により調整が可能です。
  • 調整方向はX軸のプラス側(内径拡大方向)に調整してください。マイナス側(内径縮小方向)に調整すると、ホルダが加工した穴に干渉(擦れる)する可能性がありますので、推奨しません。(図1)
  • 最大調整(オフセット)量はドリル径により異なります。

■その他注意事項

  • 旋盤にドリルを取付けた場合、主軸中心に対して中心刃の芯高が0.15~0.2mm程度芯下がりになるようにドリルは設計されています。
  • 主軸中心のずれが大きく、中心刃が主軸中心より芯上がりになると、中心刃が欠損しますのでご注意ください。
  • 外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合、切込みはドリル径の1/5以下(最大5mm以下)に設定ください。(例:ドリル径φ20の場合、切込み4mm以下)
  • 旋盤にて貫通加工を行う場合、貫通時に生成された円盤状の切りくず(図2)が飛散することがあります。
    設備にカバーのないものは、危険防止のためカバーなどを取り付けてください。
 
■設備動力値の目安
WDXドリル 加工深さ4D用 設備動力値の目安
■切削油吐出量の目安
WDXドリル 加工深さ4D用 切削油吐出量の目安
<注意事項>
■設備動力値は、被削材、切削速度等により変動しますので、参考値としてください。
■切削条件(参考値)
 被削材:S50C(230HB)
 切削速度:Vc=150m/min
<注意事項>
■切削油吐出量はドリルの性能を左右する要因の一つです。
 特に切りくず排出性、潤滑性において重要です。
■小径ドリルほど、切削油圧を高めに設定することを推奨します。(φ18.0mm以下)
■一般的なCNCのマシンでは、切削油圧を調整することができ、切削油吐出量を調整することができます。
■この表はガイドラインであり、機械や切削油、ワークによって吐出量を上げる必要があります。

■チップ脱着時の注意点

  • チップを取付ける前に、チップ座のゴミ等異物をエアー等で取り除いてください。
  • スパナは、ネジの軸とスパナの軸を合わせ、押し付けるように使用ください。(図3)
    スパナの軸が曲がっていると、チップクランプ不足、スパナの先端、ネジのトルクス穴部が変形する場合がありますので、ご注意ください。
  • チップの取付け時にチップ座面とドリル本体に隙間が生じない様、ご注意願います。(図4,A部)
    正式に取付けた状態は図4のようになります。
※中心刃の外側面には隙間がありますが、クランプ面は内側と後側になりますので、使用上問題ありません。

 

WDXドリル 加工深さ4D用 チップ脱着時の注意点

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
ℓ1(mm)
φD1(mm)
半径方向オフセット量(最大)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
114
55
20
WDXT042004
44
70
28.0
0.35mm

1個

36,681( 40,349円 )

3日目

13.5
116
57
20
WDXT042004
44
72
28.0
0.30mm

1個

36,681( 40,349円 )

3日目

14
118
59
20
WDXT042004
44
74
28.0
0.25mm

1個

36,681( 40,349円 )

3日目

14.5
120
61
20
WDXT042004
44
76
28.0
0.20mm

1個

36,681( 40,349円 )

5日目

15
122
63
20
WDXT042004
44
78
28.0
0.15mm

1個

36,681( 40,349円 )

3日目

15.5
124
65
20
WDXT052504
44
80
30.0
0.40mm

1個

40,927( 45,020円 )

1日目

16
126
67
20
WDXT052504
44
82
30.0
0.40mm

1個

37,517( 41,269円 )

3日目

16.5
128
69
20
WDXT052504
44
84
30.0
0.35mm

1個

40,927( 45,020円 )

1日目

17
130
71
20
WDXT052504
44
86
30.0
0.30mm

1個

40,927( 45,020円 )

1日目

17.5
144
73
25
WDXT052504
56
88
32.0
0.25mm

1個

39,319( 43,251円 )

3日目

18
146
75
25
WDXT052504
56
90
32.0
0.20mm

1個

39,319( 43,251円 )

3日目

18.5
148
77
25
WDXT063006
56
92
33.0
0.50mm

1個

43,946( 48,341円 )

1日目

19
150
79
25
WDXT063006
56
94
33.0
0.45mm

1個

40,284( 44,312円 )

3日目

19.5
152
81
25
WDXT063006
56
96
33.0
0.40mm

1個

43,946( 48,341円 )

1日目

20
154
83
25
WDXT063006
56
98
33.0
0.30mm

1個

40,284( 44,312円 )

3日目

20.5
156
85
25
WDXT063006
56
100
33.0
0.30mm

1個

40,284( 44,312円 )

3日目

21
158
87
25
WDXT063006
56
102
33.0
0.20mm

1個

40,284( 44,312円 )

3日目

21.5
160
89
25
WDXT063006
56
104
33.0
0.15mm

1個

43,946( 48,341円 )

1日目

22
162
91
25
WDXT063006
56
106
33.0
0.10mm

1個

40,284( 44,312円 )

3日目

22.5
164
93
25
WDXT063006
56
108
33.0
0.05mm

1個

40,284( 44,312円 )

3日目

23
169
95
25
WDXT073506
56
113
37.0
0.70mm

1個

41,056( 45,162円 )

3日目

23.5
171
97
25
WDXT073506
56
115
37.0
0.70mm

1個

44,788( 49,267円 )

1日目

24
173
99
25
WDXT073506
56
117
37.0
0.60mm

1個

41,056( 45,162円 )

3日目

24.5
175
101
25
WDXT073506
56
119
37.0
0.50mm

1個

41,056( 45,162円 )

3日目

25
177
103
25
WDXT073506
56
121
37.0
0.50mm

1個

41,056( 45,162円 )

3日目

25.5
185
105
32
WDXT073506
60
125
41.0
0.45mm

1個

42,923( 47,215円 )

5日目

26
187
107
32
WDXT073506
60
127
41.0
0.40mm

1個

42,923( 47,215円 )

5日目

26.5
189
109
32
WDXT073506
60
129
41.0
0.35mm

1個

46,824( 51,506円 )

1日目

27
191
111
32
WDXT073506
60
131
41.0
0.25mm

1個

42,923( 47,215円 )

5日目

27.5
193
113
32
WDXT073506
60
133
41.0
0.20mm

1個

46,824( 51,506円 )

1日目

28
195
115
32
WDXT073506
60
135
41.0
0.15mm

1個

42,923( 47,215円 )

3日目

28.5
197
117
32
WDXT073506
60
137
41.0
0.10mm

1個

46,824( 51,506円 )

1日目

29
201
120
32
WDXT094008
60
141
50.0
1.00mm

1個

46,824( 51,506円 )

1日目

29.5
203
122
32
WDXT094008
60
143
50.0
0.95mm

1個

46,824( 51,506円 )

1日目

30
208
124
32
WDXT094008
60
148
54.0
0.90mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

30
218
124
40
WDXT094008
70
148
54.0
0.90mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

31
212
128
32
WDXT094008
60
152
54.0
0.80mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

31
222
128
40
WDXT094008
70
152
54.0
0.80mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

32
216
132
32
WDXT094008
60
156
54.0
0.70mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

32
226
132
40
WDXT094008
70
156
54.0
0.70mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

33
230
136
40
WDXT094008
70
160
54.0
0.55mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

34
234
140
40
WDXT094008
70
164
54.0
0.45mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

35
238
144
40
WDXT094008
70
168
54.0
0.35mm

1個

50,895( 55,985円 )

1日目

36
242
148
40
WDXT094008
70
172
54.0
0.20mm

1個

46,655( 51,321円 )

3日目

37
253
153
40
WDXT125012
70
183
49.5
1.00mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

38
257
157
40
WDXT125012
70
187
49.5
1.00mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

39
261
161
40
WDXT125012
70
191
49.5
0.90mm

1個

53,668( 59,035円 )

3日目

40
265
165
40
WDXT125012
70
195
49.5
0.80mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

41
269
169
40
WDXT125012
70
199
49.5
0.70mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

42
273
173
40
WDXT125012
70
203
49.5
0.60mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

43
277
177
40
WDXT125012
70
207
49.5
0.50mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

44
281
181
40
WDXT125012
70
211
49.5
0.50mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

45
285
185
40
WDXT125012
70
215
49.5
0.40mm

1個

58,547( 64,402円 )

1日目

46
289
189
40
WDXT156012
70
219
49.5
1.50mm

1個

63,391( 69,730円 )

1日目

47
293
193
40
WDXT156012
70
223
49.5
1.40mm

1個

63,391( 69,730円 )

1日目

48
297
197
40
WDXT156012
70
227
49.5
1.30mm

1個

63,391( 69,730円 )

1日目

49
301
201
40
WDXT156012
70
231
49.5
1.20mm

1個

63,391( 69,730円 )

1日目

50
305
205
40
WDXT156012
70
235
49.5
1.10mm

1個

63,391( 69,730円 )

1日目

51
309
209
40
WDXT156012
70
239
49.5
1.00mm

1個

66,620( 73,282円 )

1日目

52
313
213
40
WDXT156012
70
243
50.5
0.90mm

1個

66,620( 73,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより一般鋼から、ステンレス鋼・アルミニウム合金まで被削材を問わず、安定した穴あけ加工が可能です。
【特長】
・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能。
・ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により、切りくず流出方向の制御が可能となり良好な切りくず処理が得られる。
・3種類の用途別ブレーカを使い分けることで、さまざまな被削材、条件下において、最適な加工を実現。穴拡げや座ぐり加工、外径旋削・内径ボーリングなど多彩な加工に対応。
・中心刃、外周刃兼用のインサート採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WDXドリル 加工深さ4D用

WDXドリル 加工深さ4D用

    WDXドリル 加工深さ5D用

    WDXドリル 加工深さ5D用

      WDXドリル 加工深さ2D用

      WDXドリル 加工深さ2D用

        アクアドリル NWDX 4D

        アクアドリル NWDX 4D

          アクアドリル NWDX 3D

          アクアドリル NWDX 3D

            アクアドリル NWDX 2D

            アクアドリル NWDX 2D

              コンバットZドリル

              コンバットZドリル

                WDXドリル 加工深さ3D用

                WDXドリル 加工深さ3D用

                  SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                  SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

                    SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

                    SEC-マルチドリル SMDH-B3(橋梁用)

                      SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

                      SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

                        スーパー U ドリル(コロドリル880)、リーマ

                        スーパー U ドリル(コロドリル880)、リーマ

                          SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

                          SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 不二越 不二越 不二越 日研工作所 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 36,681円 39,897円 30,310円 41,806円 36,321円 34,584円 1,519円 31,918円 34,365円 38,869円 44,081円 46,123円 30,567円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            油穴(オイルホール) - - - - - -
                            コーティング・表面処理 PVDコート/オーロラコート PVDコート/オーロラコート PVDコート/オーロラコート - - - - PVDコート/オーロラコート - - - - -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 - - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - -
                            コーティング種類 TiAlN TiAlN TiAlN - - - - TiAlN - - - - -

                            WDXドリル 加工深さ4D用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました